ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Onderdeelnr.: 21.04.05.00211
Aansluitkabel
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Electrical connection | Bus M12, 5 pol |
| Cable length | 2000 (mm) |
| Connection 2 | Plug M12, 5-pole |
| Material hose | PUR cable |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 89 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie