Schmalz

Elektryczne generowanie podciśnienia: większa swoboda w automatyce

Generowanie podciśnienia stanowi podstawę każdego procesu chwytania. Ma ono znaczący wpływ na niezawodność procesu, czas cyklu, efektywność energetyczną oraz opłacalność danej aplikacji.

Wraz z postępującą elektryfikacją przemysłu coraz większego znaczenia nabierają elektryczne generatory podciśnienia. Umożliwiają one zasilanie próżnią niezależne od dostawy sprężonego powietrza, stwarzają nowe możliwości w zakresie konstrukcji systemów oraz stanowią podstawę elastycznych, połączonych w sieć i zorientowanych na przyszłość koncepcji automatyzacji. Elektryczne generatory podciśnienia oferują decydujące zalety, szczególnie w mobilnych zastosowaniach robotycznych, zoptymalizowanych pod kątem zużycia energii liniach produkcyjnych oraz elastycznych środowiskach produkcyjnych.

Tworzenie podciśnienia — bez sprężonego powietrza

Elektryczne generatory podciśnienia wytwarzają podciśnienie wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej. W przeciwieństwie do pneumatycznych generatorów podciśnienia nie wymagają one dostawy sprężonego powietrza, dzięki czemu zapewniają nową elastyczność w projektowaniu maszyn i instalacji.

Niezależnie od tego, czy przyczyną jest brak infrastruktury sprężonego powietrza, czy też duże zapotrzebowanie na pojemność ssania, oferta firmy Schmalz zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla szerokiego zakresu wymagań. Różne zasady działania zapewniają osiągnięcie dokładnych wartości natężenia przepływu sprężonego powietrza i poziomów próżni wymaganych w procesach obsługi, podnoszenia i zaciskania.

Dzięki szerokiej gamie elektrycznych technologii podciśnieniowych firma Schmalz oferuje wszystko: od kompaktowych pomp przeponowych do zastosowań zdecentralizowanych po wysokowydajne dmuchawy zapewniające duże natężenia przepływu ssania.

Zalety elektrycznego generowania podciśnienia

Informacje dotyczące elektrycznego generowania podciśnienia

Tryb obsługi

Zapoznaj się z budową, zasadą działania oraz obszarami zastosowania.

Pomoc w wyborze

Znajdź generator podciśnienia odpowiedni do swojej aplikacji.

Produkty i rozwiązania

Poznaj elektryczne generatory podciśnienia firmy Schmalz.

Porównanie pomp podciśnieniowych

Porównaj nasze technologie pod względem mocy, zużycia energii i aplikacji.

„Chcemy stworzyć rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii i będą działać nawet wtedy, gdy sprężone powietrze nie jest dostępne lub jest go zbyt mało”.
∼ Michael Pojtinger, kierownik ds. rozwoju biznesowego w firmie automatyzacji podciśnieniowej

Generowanie podciśnienia metodą elektryczną czy pneumatyczną?

Elektryczne i pneumatyczne generatory podciśnienia wytwarzają podciśnienie na różne sposoby, a każdy z nich ma swoje specyficzne zalety. Optymalne rozwiązanie zależy od takich czynników, jak czas cyklu, wydajność ssania, dostępna infrastruktura oraz zasilanie.

Elektryczny generator podciśnienia (pompy)

Elektryczne generatory podciśnienia wytwarzają próżnię bezpośrednio z energii elektrycznej i nie wymagają dostawy sprężonego powietrza. Nadają się do robotów mobilnych, zdecentralizowanych zadań transportowych oraz centralnych systemów próżniowych o wysokiej prędkości przepływu ssania. Umożliwiają łatwą integrację nowych rozwiązań automatyzacyjnych, szczególnie w projektach typu „brownfield”.

Pneumatyczne generowanie podciśnienia (eżektory)

Eżektory pneumatyczne wytwarzają podciśnienie przy użyciu sprężonego powietrza. Dzięki kompaktowej konstrukcji i krótkim czasom reakcji nadają się szczególnie dobrze do wysoce dynamicznych procesów typu „pick and place”. Są wytrzymałe, niewymagają częstej konserwacji i charakteryzują się wysoką gęstością mocy.

Która technologia jest odpowiednia dla Twojej aplikacji?

Kiedy roboty mobilne uczą się posługiwać chwytakami

Inteligentna pompa podciśnieniowa GSP: przeznaczona do robotów mobilnych

To rozwiązanie, zaprojektowane specjalnie z myślą o robotyce mobilnej, łączy w sobie dużą wydajność ssania, kompaktową budowę oraz inteligentną kontrolę — wyznaczając tym samym nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, integracji i wydajności.

image.alt

Z praktycznych doświadczeń naszych klientów: Efektywne procesy dzięki elektrycznemu generowaniu podciśnienia

Niezawodna obsługa pakowania

Pobieranie tac z mięsem zapakowanym w folię stawia wysokie wymagania wobec technologii próżniowej: fałdy często powodują przecieki i przerwy w procesie. Dzięki elektrycznej kompaktowej pompie GCPi podciśnienie można wytwarzać precyzyjnie i stale – co pozwala na zautomatyzowaną obsługę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez dostawy sprężonego powietrza.

Kontrola procesów za pośrednictwem protokołu IO-Link

Dzięki wbudowanemu interfejsowi IO-Link parametry takie jak czas ewakuacji czy szybkość przecieku są monitorowane w czasie rzeczywistym. Pozwala to na wczesne wykrywanie zużycia i planowanie ukierunkowanych działań konserwacyjnych – co zapewnia maksymalną dostępność systemu oraz pełną przejrzystość podczas obsługi.

Większa sprawność i niezawodność procesów

W połączeniu z modułowymi elementami chwytakowymi system osiąga wydajność do 96 operacji pobierania na minutę – precyzyjnie, szybko i niezawodnie. Zapewnia to wysoką dostępność i efektywne procesy produkcyjne w zakresie kompletacji produktów spożywczych.

Wykorzystanie elektrycznego generowania podciśnienia

Pompy podciśnieniowe jako elementy umożliwiające rozwój robotyki mobilnej

Pompy podciśnieniowe jako elementy umożliwiające rozwój robotyki mobilnej

Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ: Inteligentna pompa podciśnieniowa GSP

NOWOŚĆ: Inteligentna pompa podciśnieniowa GSP

Studium przypadku: Rozwiązanie w zakresie pakowania końcowego

Studium przypadku: Rozwiązanie w zakresie pakowania końcowego

Pomoc w wyborze: Znajdź odpowiedniego producenta

Pomoc w wyborze: Znajdź odpowiedniego producenta

Centrum multimedialne

Centrum multimedialne

Branże i typowe aplikacje

  • Logistyka: maszyny do składania kartonów, paletyzacja, procesy końcowe w intra-logistycznych procesach logistyki
  • Pakowanie: elektryczna technika podciśnieniowa do maszyn pakujących, zautomatyzowana obsługa przedmiotów obrabianych, procesy końcowe
  • Drewno: transport drewnianych belek portalowym systemem, odbiór desek w tartakach, automatyzacja stolarstwa
  • Szkło: procesy cięcia w produkcji szkła float, montaż szkła budowlanego, transport delikatnych szklanych tafli
  • Akumulatory i elektronika: procesy układania w stosy ogniw typu pouch, obsługa płytek obwodu drukowanego, technika podciśnieniowa dla części składowych z CFRP
  • Inżynieria mechaniczna ogólna: na przykład odbieranie części z wtryskarek
  • Motoryzacja: na przykład budowa karoserii lub końcowy montaż drzwi i szyb przednich
  • Budowa (na zewnątrz): montaż szkła budowlanego za pomocą mobilnych podnośników, obsługa ciężkich części składowych

Automatyzacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Elektryczne generatory podciśnienia nie wymagają sprężonego powietrza, dzięki czemu mogą znacznie obniżyć zużycie energii w procesach automatyzacji. W ten sposób pomagają przedsiębiorstwom efektywniej wykorzystywać zasoby, zmniejszać emisje oraz prowadzić produkcję w sposób bardziej zrównoważony zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.

image.alt

Najważniejsze aktualności

Zobacz wszystkie wiadomości
Inteligentny system sterowania wykrywa, czy przedmiot obrabiany jest hermetyczny, czy porowaty, i odpowiednio dostosowuje moc wyjściową w czasie rzeczywistym. Pozwala to osiągnąć oszczędności energii sięgające nawet 90 procent.

Pompa podciśnieniowa do robotów mobilnych

Wraz z inteligentną pompą próżniową GSP firma Schmalz wprowadza na rynek elektryczny generator podciśnienia przeznaczony do zastosowań w robotyce mobilnej oraz procesach intralogistycznych. Sterowanie pompą dostosowane do zapotrzebowania oraz automatyczne wykrywanie przecieków pozwalają dostosować moc wyjściową do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu zużycie energii zmniejsza się nawet o 90 procent w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia.

Nowy

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp. z o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

+48 22 460 49 70
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka