Schmalz

Generación de vacío: mayor libertad en la automatización

La generación de vacío es el elemento central de todo proceso de sujeción. Tiene un impacto significativo en la fiabilidad del proceso, el tiempo de ciclo, el aprovechamiento de energía y la rentabilidad de una aplicación.

Con la creciente electrificación de la industria, los generadores de vacío eléctricos están cobrando cada vez más importancia. Permiten un suministro de vacío independiente del aire comprimido, abren nuevas posibilidades en el diseño del sistema y constituyen la base para conceptos de automatización flexibles, interconectados y orientados al futuro. Los generadores de vacío eléctricos ofrecen ventajas decisivas, especialmente en soluciones con vacío móviles, líneas de producción con optimización energética y entornos de producción flexibles.

Cómo generar vacío sin aire comprimido

Los generadores de vacío eléctricos producen vacío utilizando únicamente energía eléctrica. A diferencia de los eyectores neumáticos, no requieren una entrada de aire comprimido y, por lo tanto, ofrecen una mayor flexibilidad en el diseño de máquinas e instalaciones.

Ya sea por falta de infraestructura de aire comprimido o por una elevada demanda de capacidad de succión, la gama de productos de Schmalz ofrece la solución adecuada para una amplia variedad de necesidades. Los diferentes principios de funcionamiento garantizan que se ejecuten los flujos de succión y los niveles de vacío exactos necesarios para los procesos de manipulación, elevación y fijación.

Con su amplia gama de tecnologías del vacío eléctrico, Schmalz lo cubre todo: desde bombas de membrana compactas para aplicaciones descentralizadas hasta soplantes de alto rendimiento para grandes caudales volumétricos de aspiración.

Las ventajas del generador de vacío eléctrico

Información sobre la generación de vacío eléctrico

Modo de funcionamiento

Comprender el diseño, el principio de funcionamiento y los ámbitos de aplicación.

Ayuda para la selección

Encuentra el generador de vacío adecuado para tu aplicación.

Productos y soluciones

Descubre los generadores de vacío eléctricos de Schmalz.

Comparación de bombas de vacío

Compara nuestras tecnologías en cuanto a potencia, consumo de energía y aplicaciones.

«Queremos crear alternativas que reduzcan el consumo de energía y que sigan funcionando cuando no haya aire comprimido o haya muy poco».
∼ Michael Pojtinger, responsable de desarrollo empresarial de automatización por vacío

¿Generación de vacío eléctrica o neumática?

Los generadores de vacío eléctricos y neumáticos crean vacío de diferentes maneras, y cada uno tiene sus propias ventajas específicas. La solución óptima depende de factores como el tiempo de ciclo, la capacidad de aspiración, la infraestructura disponible y el suministro eléctrico.

Generación de vacío eléctrico (bombas de vacío)

Los generadores de vacío eléctricos crean vacío directamente a partir de energía eléctrica y no requieren entrada de aire comprimido. Son adecuados para robots móviles, tareas de manipulación descentralizadas y sistemas de vacío centralizados con altos flujos de succión. Permiten la fácil integración de nuevas soluciones de automatización, especialmente en proyectos de reconversión industrial.

Generación de vacío neumática (eyectores)

Los eyectores neumáticos generan vacío utilizando aire comprimido. Gracias a su diseño compacto y a sus rápidos tiempos de respuesta, son especialmente adecuados para procesos de «recoger y colocar» altamente dinámicos. Son robustos, requieren poco mantenimiento y ofrecen una alta densidad de potencia.

¿Qué tecnología es la adecuada para su aplicación?

Cuando los robots móviles aprenden a utilizar garras

La bomba de vacío inteligente GSP: con diseño para robots móviles

Diseñada específicamente para la robótica móvil, esta solución combina una alta capacidad de aspiración, un diseño compacto y un control inteligente, y establece nuevos estándares en materia de aprovechamiento de energía, integración y rendimiento.

image.alt

A partir de la experiencia práctica de nuestros clientes: procesos eficientes gracias a la generación de vacío eléctrico

Manipulación fiable de envases

La recogida de bandejas de carne envueltas en papel de aluminio plantea grandes exigencias a la tecnología de vacío: los pliegues suelen provocar fugas e interrupciones en el proceso. Con la bomba eléctrica compacta GCPi, el vacío se puede generar de forma precisa y continua, lo que permite una manipulación automatizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin entrada de aire comprimido.

Control de procesos mediante IO-Link

Gracias a la interfaz IO-Link integrada, se supervisan en tiempo real parámetros como el tiempo de evacuación o la tasa de fuga. Esto permite detectar el desgaste en una fase temprana y planificar un mantenimiento específico, lo que garantiza la máxima disponibilidad del sistema y una total transparencia durante el funcionamiento.

Mayor eficiencia y fiabilidad de los procesos

En combinación con los elementos de sujeción modulares, el sistema ejecuta hasta 96 recogidas por minuto, de forma precisa, rápida y fiable. Esto garantiza una alta disponibilidad y unos procesos de producción eficientes en la recogida de alimentos.

Generación de vacío eléctrica en funcionamiento

Las bombas de vacío como elementos clave de la robótica móvil

Las bombas de vacío como elementos clave de la robótica móvil

Más información

NOVEDAD: Bomba de vacío inteligente GSP

NOVEDAD: Bomba de vacío inteligente GSP

Caso práctico: Solución de envase de final de línea

Caso práctico: Solución de envase de final de línea

Ayuda para la selección: Encuentra al productor adecuado

Ayuda para la selección: Encuentra al productor adecuado

Mediateca

Mediateca

Sectores profesionales y aplicaciones típicas

  • Logística: máquinas formadoras de cajas de cartón, paletizado y procesos de final de línea en la logística interna

  • Embalaje: tecnología del vacío eléctrica para máquinas de embalaje, manipulación automatizada de piezas, procesos de final de línea

  • Madera: transporte con portal de vigas de madera, retirada de planchas en aserraderos, automatización de la carpintería

  • Vidrio: procesos de corte en la producción de vidrio flotado, montaje de vidrio para la construcción, transporte de lunas de cristal delicadas

  • Baterías y electrónica: procesos de apilado de celdas tipo «pouch», manipulación de placas de circuito impreso, tecnología del vacío para componentes de CFRP

  • Ingeniería mecánica general: por ejemplo, extracción de piezas de moldeo por inyección

  • Automóvil: por ejemplo, tipo de construcción de carrocerías o montaje final de puertas y parabrisas

  • Construcción (exterior): montaje de vidrio para edificios con dispositivos móviles de elevación, manipulación de componentes pesados

La automatización al servicio de la sostenibilidad

La sostenibilidad suele empezar por las tecnologías que funcionan entre bastidores. Los generadores de vacío eléctricos no necesitan aire comprimido y, por lo tanto, pueden reducir considerablemente el consumo de energía de los procesos de automatización. De este modo, ayudan a las empresas a utilizar los recursos de forma más eficiente, a reducir las emisiones y a producir de una manera más sostenible, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

image.alt

Noticias destacadas

Ver todas las noticias
El sistema de control inteligente detecta si la pieza es hermética o porosa y adapta la potencia de salida en tiempo real. Esto puede suponer un ahorro de energía de hasta el 90 por ciento.

Bomba de vacío para robots móviles

Con la bomba de vacío inteligente GSP, Schmalz presenta un generador de vacío eléctrico destinado a aplicaciones de robótica móvil y procesos de intralogística. El control de la bomba en función de la demanda y la detección automática de fugas adaptan la potencia de salida a las necesidades reales. Como resultado, el consumo de energía se reduce hasta en un 90 % en comparación con los generadores de vacío eléctricos convencionales.

Nuevo

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.