Generadores de vacío
- Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos.
Las bombas Venturi de Schmalz son la solución perfecta para generar vacío de forma neumática. Muchas de estas bombas ofrecen funciones inteligentes para el control de energía y proceso. Gracias a su forma compacta y a su reducido peso, las bombas Venturi son especialmente adecuadas para soluciones con vacío en aplicaciones con robots industriales.
Desde módulos eyectores hasta eyectores decentralizados y eyectores compactos: Schmalz ofrece una amplia gama de productos de bombas Venturi, adecuadas para su aplicación. Las bombas Venturi, incluidos todos los accesorios y piezas de repuesto pertinentes, se pueden encontrar y pedir en nuestra tienda online.
El principio de funcionamiento de las bombas Venturi se basa en el principio de Venturi. En general, las bombas Venturi se dividen en bombas Venturi de una sola etapa y bombas Venturi con tecnología eco-nozzle.
El aire comprimido se suministra a la bomba Venturi a través de la conexión de aire comprimido. Este fluye a través de la tobera Venturi de la bomba. Durante este proceso, el aire se acelera y se comprime. Tras pasar por la tobera Venturi, el aire acelerado se expande en el interior de la bomba Venturi generando un vacío. De este modo, el aire es aspirado a través de la conexión de vacío y se puede manipular una pieza de trabajo, por ejemplo, con la ayuda de una ventosa. Posteriormente, el aire comprimido y el aire aspirado salen a través del silenciador de la bomba Venturi.
Las bombas Venturi con tecnología eco-nozzle cuentan con varias toberas Venturi dispuestas en fila. El aire comprimido pasa por las toberas de la bomba Venturi una tras otra. De este modo se puede alcanzar una mayor capacidad de aspiración, ya que se suman los volúmenes de las toberas individuales.
Las bombas Venturi con regulación de ahorro de aire integrada interrumpen la generación de vacío tan pronto como se alcanza un valor de vacío seguro. La generación de vacío permanece interrumpida hasta que el valor desciende por debajo del valor mínimo preestablecido. Al descender por debajo de este valor, la generación de vacío se reactiva. El consumo de aire comprimido de un eyector compacto con regulación de ahorro de aire es muy inferior al de una bomba Venturi convencional. Reduce el consumo de energía con estas bombas Venturi.