Schmalz

전기식 진공 생성: 자동화의 자유도 확대

진공 생성은 모든 그리핑 공정의 핵심입니다. 이는 해당 애플리케이션에서 공정 신뢰성, 사이클 타임, 에너지 효율 및 비용 효율성에 중대한 영향을 미칩니다.

산업의 전기화가 가속화됨에 따라 전기식 진공 발생기의 중요성도 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 진공 발생기는 압축 공기에 의존하지 않는 진공 공급을 가능하게 하고, 시스템 설계에 새로운 가능성을 열어주며, 유연한 네트워크화된 미래 지향적인 자동화 개념의 기반을 마련합니다. 전기식 진공 발생기는 특히 이동형 로봇 애플리케이션, 에너지 최적화 생산 라인, 유연한 생산 환경에서 결정적인 이점을 제공합니다.

진공 생성 — 압축 공기 없이

전기식 진공 발생기는 전기에너지만을 이용하여 진공을 생성합니다. 공압식 이젝터와 달리 압축 공기 공급 장치가 필요하지 않으므로, 기계 및 플랜트 설계에 새로운 유연성을 제공할 수 있습니다.

압축 공기 인프라가 부족하거나 흡입 용량에 대한 수요가 높은 경우를 막론하고, 슈말츠(Schmalz)의 제품 포트폴리오는 다양한 요구 사항에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다. 다양한 작동 원리를 통해 취급, 리프팅 및 클램핑 공정에 필요한 정확한 흡입 유량과 진공도를 달성할 수 있습니다.

Schmalz는 광범위한 전기식 진공 기술 라인업을 통해 분산형 애플리케이션을 위한 소형 다이어프램 펌프부터 대용량 흡입 유량을 위한 고성능 블로워에 이르기까지 모든 분야를 아우릅니다.

전기식 진공 발생기의 장점

전기식 진공 발생기에 관한 정보

작동 모드

설계, 작동 원리 및 애플리케이션을 이해한다.

선택 도우미

애플리케이션에 맞는 진공 발생기를 찾아보세요.

제품 및 솔루션

슈말츠의 전기식 진공 발생기를 만나보세요.

진공 펌프 비교

당사의 기술을 출력, 에너지 소비 및 애플리케이션을 기준으로 비교해 보십시오.

"우리는 에너지 소비를 줄이면서도 사용 가능한 압축 공기가 전혀 없거나 부족한 상황에서도 정상적으로 작동할 수 있는 대안을 마련하고자 합니다."
∼ 마이클 포이팅거, 진공 자동화 사업 개발 총괄

전기식 진공 생성 방식인가, 공압식 진공 발생기인가?

전기식 및 공압식 진공 발생기는 각기 다른 방식으로 진공을 생성하며, 각각 고유한 장점을 가지고 있습니다. 최적의 솔루션은 사이클 타임, 흡착량, 사용 가능한 인프라, 전원 공급 등의 요인에 따라 달라집니다.

전기식 진공 생성(펌프)

전기식 진공 발생기는 전기 에너지를 직접 활용하여 진공을 생성하므로 압축 공기 공급 장치가 필요하지 않습니다. 이 장치는 이동형 로봇, 분산형 취급 작업, 그리고 높은 흡입 유량을 요구하는 중앙 집중식 진공 시스템에 적합합니다. 특히 기존 시설을 개조하는 프로젝트에서 새로운 자동화 솔루션을 손쉽게 통합할 수 있게 해줍니다.

공압식 진공 생성(이젝터)

공압식 이젝터는 압축 공기를 사용하여 진공을 생성합니다. 컴팩트한 설계와 빠른 응답 시간 덕분에, 특히 역동성이 높은 픽앤플레이스(pick-and-place) 공정에 매우 적합합니다. 이젝터는 견고하고 유지보수가 적으며 높은 전력 밀도를 제공합니다.

귀사의 애플리케이션에 적합한 기술은 무엇일까요?

이동형 로봇이 그리퍼 사용법을 익힐 때

스마트 진공 펌프 GSP: 이동형 로봇용으로 설계됨

모바일 로봇 공학을 위해 특별히 설계된 이 솔루션은 높은 흡입 용량, 컴팩트한 설계, 지능형 제어를 결합하여 에너지 효율, 통합성, 성능 면에서 새로운 기준을 제시합니다.

image.alt

고객들의 실제 경험: 전기식 진공 발생기로 실현된 효율적인 공정

신뢰할 수 있는 포장 핸들링

호일로 포장된 육류 트레이를 선별하는 작업은 진공 기술에 높은 요구 사항을 부과합니다. 주름이 생기면 누출이 발생하거나 공정이 중단되는 경우가 많기 때문입니다. 전기식 콤팩트 펌프 GCPi를 사용하면 진공을 정밀하고 연속적으로 생성할 수 있어, 압축 공기 공급 장치 없이도 연중무휴 24시간 자동 핸들링이 가능합니다.

IO-Link를 통한 공정 제어

통합된 IO-Link 인터페이스 덕분에 배기 시간이나 누출률과 같은 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 마모 현상을 조기에 감지하고, 목표에 맞춘 유지보수를 계획할 수 있어 시스템 가동률을 극대화하고 운영 과정 전반에 걸쳐 완벽한 투명성을 확보할 수 있습니다.

공정 신뢰성을 바탕으로 한 효율적인 공정

모듈식 그리퍼 요소를 활용하여 이 시스템은 분당 최대 96회의 피킹 작업을 정밀하고, 빠르며, 안정적으로 달성합니다. 이를 통해 식품 피킹 공정에서 높은 가동률과 효율적인 생산 공정을 보장합니다.

사용 중인 전기식 진공 발생기

모바일 로봇 공학의 핵심 요소로서의 진공 펌프

모바일 로봇 공학의 핵심 요소로서의 진공 펌프

자세히 알아보기

신제품: 스마트 진공 펌프 GSP

신제품: 스마트 진공 펌프 GSP

사례 연구: 최종 포장 라인 솔루션

사례 연구: 최종 포장 라인 솔루션

선택 도우미: 적합한 생산자 찾기

선택 도우미: 적합한 생산자 찾기

미디어 센터

미디어 센터

산업 분야 및 대표적인 애플리케이션

  • 물류: 골판지 상자 조립기, 팔레타이징, 내부 물류 분야의 최종 공정

  • 포장: 포장 기계용 전기식 진공 기술, 자동화된 작업물 핸들링, 라인 종료 공정

  • 목재: 목재 빔의 갠트리 이송, 제재소 내 판재 이송, 목공 자동화

  • 유리: 플로트 유리 생산 공정에서의 절단, 건축용 유리 마운팅, 민감한 유리 시트 운반

  • 배터리 및 전자: 파우치 셀 적층 공정, 인쇄기판 핸들링, CFRP 부품용 전기식 진공 기술

  • 일반 기계 공학: 예를 들어, 사출 성형 부품 이송

  • 자동차: 예: 차체 구조 또는 도어 및 앞유리의 최종 조립

  • 구조(야외): 이동식 진공 튜브 리프터를 이용한 건축용 유리 마운팅, 중량 부품 핸들링

지속 가능성을 위한 자동화

지속 가능성은 종종 이면에서 작동하는 기술에서 시작됩니다. 전기식 진공 발생기는 압축 공기가 필요하지 않으므로 자동화 공정의 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 이를 통해 기업들이 자원을 더 효율적으로 사용하고, 배출량을 줄이며, 경제적으로나 환경적으로나 더 지속 가능한 방식으로 생산할 수 있도록 돕습니다.

image.alt

최근 주요 소식

모든 뉴스 보기
지능형 제어 시스템은 작업물이 비다공성인지 다공성인지 감지하여, 이에 따라 출력을 실시간으로 적용합니다. 이를 통해 최대 90%의 에너지 세이빙 효과를 얻을 수 있습니다.

이동형 로봇용 진공 펌프

슈말츠(Schmalz)는 지능형 진공 펌프 GSP를 통해 모바일 로봇 공학 분야 및 내부 물류 공정에 활용 가능한 전기식 진공 발생기를 선보입니다. 수요 기반 펌프 제어 및 자동 누출 감지 기능은 출력을 실제 필요에 맞게 적용합니다. 그 결과, 기존 전기식 진공 발생기에 비해 에너지 소비량을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다.

새로운

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.