Génération électrique du vide
Créer un vide sans air comprimé : des générateurs de vide électriques pour des processus de manutention souples, économes en énergie et hautement performants.

La génération du vide est au cœur de tout processus de préhension. Elle a un impact significatif sur la fiabilité du processus, le temps de cycle, l'utilisation d'énergie et la rentabilité d'une application.
Avec l’électrification croissante de l’industrie, les générateurs de vide électriques prennent de plus en plus d’importance. Ils permettent une alimentation en vide indépendante de l’air comprimé, ouvrent de nouvelles perspectives en matière de composition du système et constituent la base de concepts d’automatisation souples, interconnectés et tournés vers l’avenir. Les générateurs de vide électriques offrent des avantages décisifs, en particulier dans les applications robotiques mobiles, les lignes de production optimisées sur le plan énergétique et les environnements de production souples.
Les générateurs de vide électriques produisent un vide en utilisant uniquement de l'énergie électrique. Contrairement aux éjecteurs pneumatiques, ils ne nécessitent pas d'alimentation en air comprimé et offrent ainsi une nouvelle flexibilité dans la construction des machines et des installations.
Que ce soit en raison d'un manque d'infrastructure d'air comprimé ou d'une forte demande en capacité d'aspiration, la gamme Schmalz propose la solution adaptée à une grande variété de besoins. Différents principes de fonctionnement assurent l'exécution des débits d'aspiration et des niveaux de vide exacts requis pour les processus de manipulation, de levage et de serrage.
Grâce à sa vaste gamme de technologies du vide électrique, Schmalz couvre tous les besoins : des pompes à membrane compactes pour les applications décentralisées aux turbines haute performance pour les débits volumétriques d’aspiration élevés.
Comprendre la construction, le principe de fonctionnement et les domaines d'application.
Trouvez le générateur de vide adapté à votre application.
Découvrez les générateurs de vide électriques de Schmalz.
Comparez nos technologies en termes de puissance, de consommation en énergie et d'applications.

« Nous souhaitons mettre au point des solutions alternatives qui permettent de réduire la consommation en énergie et qui continuent à fonctionner même en l'absence d'air comprimé ou lorsque celui-ci est insuffisant. »∼ Michael Pojtinger, responsable du développement commercial, automatisation par le vide
Les générateurs de vide électriques et pneumatiques créent un vide de différentes manières, et chacun présente ses propres avantages. La solution optimale dépend de facteurs tels que le temps de cycle, le débit d'aspiration, l'infrastructure disponible et la puissance électrique.
Les générateurs de vide électriques créent un vide directement à partir de l'énergie électrique et ne nécessitent pas d'alimentation en air comprimé. Ils conviennent aux robots mobiles, aux tâches de manutention décentralisées et aux systèmes de vide centralisés présentant un volume de flux d'aspiration élevé. Ils permettent d'intégrer facilement de nouvelles solutions d'automatisation, en particulier dans le cadre de projets de réaménagement d'installations existantes.
Les éjecteurs pneumatiques génèrent un vide à l’aide d’air comprimé. Grâce à leur construction compacte et à leurs temps de réponse rapides, ils sont particulièrement bien adaptés aux processus de « préparation et placement » hautement dynamiques. Ils sont robustes, nécessitent peu d’entretien et offrent une densité de puissance élevée.
Conçue spécialement pour la robotique mobile, cette solution allie une forte capacité d'aspiration, un design compact et un système de commande intelligent, et établit de nouvelles références en matière d'utilisation d'énergie, d'intégration et de performances.

Logistique : formeuses de cartons, palettisation, traitements de fin de ligne dans la logistique interna
Conditionnement : technologie du vide électrique pour machines d'emballage, manipulation automatisée de pièces, procédés de fin de ligne
Bois : transfert par portail de poutres de bois, déchargement de planches dans les scieries, automatisation de la menuiserie
Verre : procédés de découpe dans la production de verre flotté, montage de vitrages de bâtiment, transport de panneaux vitrés fragiles
Batteries et électronique : procédés d’empilage de cellules souples, manipulation de circuits imprimés, technologie du vide électrique pour les composants en PRFC
Mécanique générale : par exemple, retrait de pièces moulées par injection
Automobile : par exemple, type de carrosserie ou assemblage final de portes et de pare-brise
Bâtiment (extérieur) : montage de verres à l’aide d’appareils de levage mobiles, manipulation de composants lourds

Pompe à vide pour robots mobiles
Avec la pompe à vide intelligente GSP, Schmalz lance un générateur de vide électrique destiné aux applications de robotique mobile et aux processus d'intralogistique. La régulation de la pompe en fonction de la demande et la détection automatique des fuites permettent d'adapter la puissance de sortie aux besoins réels. La consommation en énergie est ainsi réduite jusqu'à 90 % par rapport aux générateurs de vide électriques classiques.
Nouveau
La puissance électrique : Comment le vide devient mobile
Les usines modulaires, la robotique mobile et la hausse des prix de l'énergie modifient fondamentalement l'automatisation. Dans un nombre croissant de cas, cela ouvre une alternative aux systèmes d'air comprimé traditionnels : la génération de vide électrique, offre de nouveaux degrés de liberté. Elle permet des solutions de préhension autosuffisantes, réduit les pertes d'énergie et s'intègre parfaitement dans les environnements de fabrication numérique.
Économie d'énergie dans l'automatisation du vide : pompe au lieu d'éjecteur
L'air comprimé est la base d'une automatisation réussie. Cette forme d'énergie peut être utilisée de nombreuses façons et combine vitesse, puissance et faible poids. Cependant, le coût de sa production est relativement élevé, car l'énergie électrique doit être convertie à cette fin via plusieurs pertes de rendement. Même si l'usine sans air comprimé est simplement mentionnée comme un mot à la mode pour une tendance, des alternatives technologiques sont nécessaires dès maintenant pour rendre l'automatisation du vide indépendante du tuyau d'air comprimé.

Découvrez comment Schmalz forme des nouveautés uniques pour l'avenir grâce à des technologies de pointe et à un savoir-faire approfondi.

Des produits durables avec un impact tangible : les nouveautés de Schmalz réduisent les émissions tout au long de la chaîne d'alimentation et baissent les coûts énergétiques.

Une préhension ronde et efficace : Les solutions EOAT de Schmalz pour une manipulation polyvalente et sûre des procédés dans le domaine de l'automatisation.

Les solutions robotiques de Schmalz se caractérisent par une précision, une sécurité et une commande maximales dans le procédé de préhension.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne