Technologie de préhension pour la robotique mobile
Des pompes à vide aux systèmes de préhension complets : Schmalz transforme les robots mobiles en systèmes d'aide à la manutention autonomes et efficaces.

Les exigences en matière de logistique et de production ne cessent de croître. Les entreprises doivent gérer des volumes de commandes en hausse, respecter des délais de livraison de plus en plus courts et s’adapter rapidement aux fluctuations de la demande, souvent avec des effectifs limités. Les robots mobiles autonomes (AMR) et les véhicules à guidage automatique (AGV) jouent un rôle clé à cet égard. Ils se déplacent de manière autonome dans les installations de production et de logistique et transportent les matériaux là où ils sont nécessaires. Cela permet de créer des flux de matériaux souples et évolutifs, capables de s'adapter à l'évolution des exigences.
La prochaine étape de l'automatisation commence lorsque les robots mobiles ne se contentent plus de transporter des articles, mais effectuent des tâches de manipulation autonomes.
La combinaison de plates-formes mobiles et de bras robotiques permet de créer des systèmes d'aide à la manutention autonomes capables de saisir, de transporter et de positionner des pièces de manière indépendante. Ce principe, souvent appelé « robots-to-goods », ouvre de toutes nouvelles perspectives pour l’automatisation des processus de stockage, de production et de logistique.
Le système de préhension constitue l’interface entre le robot et la pièce. Ce n’est que lorsque les produits peuvent être saisis en toute sécurité, transportés de manière fiable et placés avec précision qu’un flux continu de matériaux peut être exécuté sans intervention manuelle.
La technologie du vide offre à cet égard une solution particulièrement polyvalente. Différentes géométries de pièces, matières et surfaces peuvent être manipulés de manière fiable à l’aide d’un seul principe de préhension, et ce dans un large éventail d’applications.
Sur les robots mobiles, chaque gramme compte. Les systèmes de préhension légers et peu encombrants optimisent la portée, la charge utile et les performances dynamiques.
Un système d'aspiration portable : les robots mobiles nécessitent un système de génération du vide compact fonctionnant indépendamment de l'air comprimé.
Les procédés de serrage doivent fonctionner de manière fiable, même lorsque les pièces et les conditions de traitement varient.
Les interfaces modernes assurent une intégration rapide et aisée dans les systèmes robotiques existants.

Les robots mobiles ne deviennent de véritables systèmes de manutention autonomes que lorsqu’ils sont associés à une technologie de préhension intelligente. Nos solutions constituent la base de flux de matériaux fiables, souples et efficaces.∼ Michael Pojtinger, responsable du développement commercial, automatisation par le vide
Un système de préhension haute performance ne se résume pas à une simple ventouse. C'est l'interaction de tous les composants qui assure un processus stable et rentable.
Schmalz propose à cet effet une gamme de produits coordonnée, allant des ventouses intelligentes et des générateurs de vide électriques à la technologie des capteurs et aux accessoires adaptés. Il en résulte des solutions faciles à intégrer et fonctionnant de manière fiable dans les applications de robotique mobile.
La génération du vide est au cœur de tout processus de préhension. Elle influe sur les temps de cycle, la stabilité du processus et l'utilisation d'énergie de l'ensemble de l'application. Avec la pompe à vide intelligente GSP, Schmalz a développé une solution unique pour la génération du vide électrique et établit de nouvelles références en matière d'utilisation d'énergie, d'intégration et de performances.


Pompe à vide pour robots mobiles
Avec la pompe à vide intelligente GSP, Schmalz lance un générateur de vide électrique destiné aux applications de robotique mobile et aux processus d'intralogistique. La régulation de la pompe en fonction de la demande et la détection automatique des fuites permettent d'adapter la puissance de sortie aux besoins réels. La consommation en énergie est ainsi réduite jusqu'à 90 % par rapport aux générateurs de vide électriques classiques.
Nouveau
La puissance électrique : Comment le vide devient mobile
Les usines modulaires, la robotique mobile et la hausse des prix de l'énergie modifient fondamentalement l'automatisation. Dans un nombre croissant de cas, cela ouvre une alternative aux systèmes d'air comprimé traditionnels : la génération de vide électrique, offre de nouveaux degrés de liberté. Elle permet des solutions de préhension autosuffisantes, réduit les pertes d'énergie et s'intègre parfaitement dans les environnements de fabrication numérique.
Économie d'énergie dans l'automatisation du vide : pompe au lieu d'éjecteur
L'air comprimé est la base d'une automatisation réussie. Cette forme d'énergie peut être utilisée de nombreuses façons et combine vitesse, puissance et faible poids. Cependant, le coût de sa production est relativement élevé, car l'énergie électrique doit être convertie à cette fin via plusieurs pertes de rendement. Même si l'usine sans air comprimé est simplement mentionnée comme un mot à la mode pour une tendance, des alternatives technologiques sont nécessaires dès maintenant pour rendre l'automatisation du vide indépendante du tuyau d'air comprimé.

Des solutions de manipulation malléables pour les aéroports, la logistique interne et la distribution

Découvrez comment Schmalz forme des nouveautés uniques pour l'avenir grâce à des technologies de pointe et à un savoir-faire approfondi.

De la mise en fonctionnement et de l'entretien aux réparations et à la fourniture de pièces rechange - découvrez notre gamme complète de services.

Des produits durables avec un impact tangible : les nouveautés de Schmalz réduisent les émissions tout au long de la chaîne d'alimentation et baissent les coûts énergétiques.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne