Baanbrekende grijpertechniek voor mobiele robotica
Van vacuümpompen tot complete grijpsystemen: Schmalz maakt van mobiele robots efficiënte, autonome handlingsystemen.

De eisen die aan logistiek en productie worden gesteld, nemen voortdurend toe. Bedrijven moeten steeds grotere ordervolumes verwerken, aan steeds kortere levertijden voldoen en zich snel aanpassen aan schommelingen in de vraag – vaak met beperkte personele middelen. Autonome mobiele robots (AMR’s) en automatisch geleide voertuigen (AGV’s) spelen hierbij een sleutelrol. Ze navigeren zelfstandig door productie- en logistieke faciliteiten en vervoeren materialen naar de plek waar ze nodig zijn. Dit zorgt voor flexibele en schaalbare materiaalstromen die zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen.
De volgende stap in automatisering begint wanneer mobiele robots niet langer alleen maar goederen vervoeren, maar ook autonome handling-taken uitvoeren.
Door mobiele platforms te combineren met robotarmen ontstaan autonome handling-systemen die zelfstandig werkstukken vastpakken, vervoeren en positioneren. Dit principe, vaak aangeduid als ‘robots-to-goods’, opent geheel nieuwe mogelijkheden voor het automatiseren van opslag-, productie- en logistieke processen.
Het grijpsysteem vormt de interface tussen de robot en het werkstuk. Alleen wanneer producten veilig kunnen worden opgepakt, betrouwbaar kunnen worden vervoerd en nauwkeurig kunnen worden geplaatst, kan een continue materiaalstroom worden uitgevoerd zonder handmatige tussenkomst.
Vacuümtechniek biedt hiervoor een bijzonder veelzijdige oplossing. Verschillende werkstukgeometrieën, materialen en oppervlakken kunnen met één enkel grijpprincipe betrouwbaar worden verwerkt in een breed scala aan applicaties.
Bij mobiele robots telt elke gram. Lichtgewicht en ruimtebesparende grijpsystemen zorgen voor een maximaal bereik, een maximaal laadvermogen en optimale dynamiek.
Vacuüm voor onderweg: Mobiele robotsystemen hebben een compact systeem voor de vacuümopwekking nodig dat onafhankelijk van perslucht werkt.
Klemprocessen moeten betrouwbaar functioneren, ook wanneer werkstukken en procesomstandigheden variëren.
Moderne interfaces zorgen voor een snelle en eenvoudige integratie in bestaande robotica-systemen.

Mobiele robots worden pas echt autonome til- en hefsystemen wanneer ze worden gecombineerd met intelligente grijpertechniek. Onze oplossingen vormen de basis voor veilige, flexibele en efficiënte materiaalstromen.∼ Michael Pojtinger, hoofd van het proces van bedrijfsontwikkeling, vacuüm automatisering
Een krachtig grijpsysteem bestaat uit veel meer dan alleen een zuignap. Het is juist het samenspel van alle componenten dat verzekert van een stabiel en kostenefficiënt proces.
Schmalz biedt hiervoor een op elkaar afgestemd assortiment – variërend vanaf intelligente zuignappen en elektrische vacuümgeneratoren tot sensortechnologie en bijbehorende accessoires. Dit resulteert in oplossingen die eenvoudig te integreren zijn en betrouwbaar functioneren in mobiele robotapplicaties.
Vacuümopwekking vormt de kern van elk grijpproces. Het is van invloed op de werkfrequentie, de processtabiliteit en de energieefficiency van de gehele applicatie. Met de intelligente vacuümpomp GSP heeft Schmalz een unieke oplossing voor elektrische vacuümopwekking ontwikkeld en zet het bedrijf nieuwe maatstaven op het gebied van energieefficiency, integratie en prestaties.


Vacuümpomp voor mobiele robots
Met de intelligente vacuümpomp GSP introduceert Schmalz een elektrische vacuümgenerator voor toepassingen in de mobiele robotica en intralogistieke processen. Dankzij de op de behoefte afgestemde pompregeling en de automatische detectie van lekkage wordt het vermogen aangepast aan de werkelijke behoefte. Hierdoor daalt het energieverbruik met wel 90 procent in vergelijking met conventionele elektrische vacuümgeneratoren.
Nieuw
Elektrisch aangedreven: hoe vacuüm mobiel wordt
Modulaire fabrieken, mobiele robotica en stijgende energieprijzen veranderen de automatisering fundamenteel. In steeds meer gevallen opent dit een alternatief voor traditionele persluchtsystemen: elektrische vacuümopwekking, die een nieuwe mate van vrijheid biedt. Het maakt zelfvoorzienende grijpoplossingen mogelijk, vermindert energieverliezen en wordt naadloos geïntegreerd in digitale productieomgevingen.
Energiebesparing bij vacuümautomatisering: pomp in plaats van ejector
Perslucht is de basis voor succesvolle automatisering. Deze energievorm kan op vele manieren worden gebruikt en combineert snelheid, vermogen en een laag gewicht. De kosten voor het opwekken zijn echter relatief hoog omdat hiervoor elektrische energie moet worden omgezet via verschillende rendementsverliezen. Hoewel de persluchtloze fabriek slechts wordt genoemd als modewoord voor een trend, zijn er op dit moment technologische alternatieven nodig om de vacuümautomatisering onafhankelijk te maken van de persluchtslang.

Flexibele afhandelingsoplossingen voor luchthavens, intra- en distributielogistiek

Ontdek hoe Schmalz innovaties voor de toekomst bouwt met geavanceerde technologieën en diepgaande knowhow.

Van in bedrijfname en onderhoud tot reparatie en aansluiting van reservedelen - ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod.

Duurzame producten met een tastbare impact: innovaties van Schmalz verminderen de uitstoot in de hele aansluitingsketen en laten de energiekosten zakken.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo