Schmalz

Slimme vacuümpomp GSP

Vermogen zonder perslucht: elektrische vacuümgeneratoren voor maximale onafhankelijkheid en minimaal energieverbruik

Zonder perslucht

Voor flexibele en mobiele robotica-applicaties

Intelligent

Tot wel 90 % energiebesparing*

Plug and play

Voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling

Nieuwe normen stellen op het gebied van mobiele robotica en automatisering

Flexibiliteit, energieefficiency en schaalbaarheid zijn tegenwoordig cruciale succesfactoren – of het nu gaat om automatisch geleide voertuigen (AGV’s), autonome mobiele robots (AMR’s) of andere robotondersteunde applicaties. Juist hier komt Schmalz in beeld met zijn unieke en hoogwaardige technologie.

Ren, robot, ren

De Smart Vacuümpomp GSP maakt van mobiele robots efficiënte autonome transportsystemen

Ontdek de veelzijdige applicaties

Onze krachtige 24 V DC-pompen (zuigvermogen 50–150 l/min) met automatische lekdetectie zijn overal inzetbaar – zowel in stationaire systemen als in autonome mobiele robots (AMR’s) en automatisch geleide voertuigen (AGV’s), bij zowel luchtdichte als poreuze werkstukken.

Autonome commisionering

Autonome commisionering

Bin picking

Bin picking

(De-)pallitiseren en handling van kartonnen dozen

(De-)pallitiseren en handling van kartonnen dozen

Het laden en lossen van machines

Het laden en lossen van machines

Montage met robots en heftoestellen

Montage met robots en heftoestellen

Het hart van mobiele robots

De slimme vacuümpomp GSP maakt mogelijk wat voorheen vaak niet lukte vanwege ruimtegebrek, energiebehoefte of prestatiebeperkingen: betrouwbaar grijpen met maximale flexibiliteit op mobiele robots. Als kernonderdeel van een op elkaar afgestemd assortiment van vacuümopwekking, grijpers en systeemcomponenten maakt deze krachtige til oplossing mogelijk op autonome mobiele robots (AMR's) en automatisch geleide voertuigen (AGV's).

Uw voordelen met de Smart Vacuümpomp GSP

Webinar: Mobiele robots het vermogen geven om voorwerpen vast te pakken

Ontdek hoe de Smart Vacuümpomp GSP de elektrische vacuümopwekking op een geheel nieuwe manier benadert en nieuwe normen stelt op het gebied van energieefficiency en prestaties – schrijf je nu in!

📆 19 november 2026, om 10.00 uur EST | 15.00 uur GMT | 16.00 uur CET
🎤 30 minuten, inclusief een vraag-en-antwoordronde
🌐 Engels

Over het webinar

Meer dan alleen een pomp – een compleet systeem

In combinatie met het elektrische compacte ventiel LQE creëert Schmalz een perfect op elkaar afgestemd systeem. Dit zorgt voor uitzonderlijk snelle grijp- en loslaattijden, tot 99 % minder energieverbruik tijdens het loslaten in vergelijking met actief afblazen met perslucht, en aanzienlijk minder geluid. Vacuümsturing dicht bij de grijper garandeert maximale veiligheid en sturing, terwijl automatische aanpassing aan verschillende porositeiten van werkstukken de sturing tot een minimum beperkt.

Meer dan alleen een pomp – een compleet systeem

De juiste producten voor uw applicatie

FAQ: Veelgestelde vragen over de Smart Vacuümpomp GSP

Wat maakt de GSP-vacuümpomp zo ‘slim’?

De intelligente functionaliteit van de vacuümpomp GSP blijkt duidelijk uit de volgende kenmerken:

1) Automatische vacuümregeling: de pomp meet continu het vacuümniveau, detecteert automatisch lekkages en compenseert deze in realtime. Hierdoor past de pomp zich aan de vereisten aan en wordt een veilige werkstukhandling gewaarborgd, zonder over- of onderaanbod van vacuüm.

2) Vraaggestuurd bedrijf: werkt uitsluitend op het benodigde vermogensniveau, wat resulteert in een energiebesparing tot wel 90 % in vergelijking met vacuümpompen zondervraaggestuurde regeling. Het energieverbruik wordt tot een minimum beperkt.

3) Intelligente communicatie: het elektrische compacte ventiel LQEi wordt bij aansluiting automatisch herkend en wisselt data uit met de pomp. Relevante procesgegevens (bijv. vacuümniveau) worden rechtstreeks naar uw PLC verzonden.

Het proces wordt bewaakt via een LCD-display, NFC of IO-Link. De elektrische vacuümgenerator kan zowel mobiel worden ingezet op cobots, AMR’s en AGV’s, als in stationaire toepassingen.

Voor welke applicaties en industriesegmenten is de GSP-vacuümpomp geschikt, zowel mobiel als stationair?

De slimme vacuümpomp GSP van Schmalz is geschikt voor mobiele automatiseringsoplossingen op cobots, AMR’s en AGV’s, maar ook voor stationaire handlingtaken in de productie – ideaal op plaatsen waar geen perslucht voorhanden is, er energie bespaard moet worden of de accucapaciteit beperkt is. De pomp verwerkt zowel luchtdichte als poreuze materialen op een zorgvuldige en stille wijze.

Typische applicaties zijn te vinden in de volgende industriesegmenten:

  • Logistiek: „robot-to-goods“-processen (het rechtstreeks uit het magazijn verzamelen van bestellingen) en „bin picking“ (het uit containers halen van stukken voor orderafhandeling) met een langere batterijduur voor autonome transportsystemen

  • Automotive: productieprocessen een laag persluchtverbruik, evenals het laden en lossen van plaatwerkonderdelen bij persen en verbindingsmachines, plus geautomatiseerde materiaalhandling in de intralogistiek

  • Verpakkingsindustrie: palletiseren aan het einde van de productielijn, verpakken in dozen en verpakkingsmachines met lagere gebruikskosten en een lager geluidsniveau

  • Glas: accu-aangedreven beglazingsrobots en mobiele heftoestellen voor langere inzetbaarheid op locatie

*Hoeveel energie bespaart de slimme vacuümpomp GSP in vergelijking met oplossingen op basis van pneumatiek en ongeregelde vacuümpompen – en waarop heeft het cijfer van 90 % betrekking?

De slimme vacuümpomp GSP bespaart tot 90 % energie in vergelijking met elektrische vacuümpompen zonder vraaggestuurde vacuümregeling– dankzij de intelligente, vraaggestuurde pompsturing. Bovendien genereert de pomp bij hetzelfde opgenomen vermogen (W) een twee keer zo hoog debiet als bijvoorbeeld lamellenpompen (bij een vacuümniveau van 600 mbar).

In vergelijking met pneumatische oplossingen (perslucht met ejectoren) realiseert de vacuümpomp GSP, afhankelijk van de toepassing, energiebesparingen tot wel 90 %.

Extra besparingspotentieel: in combinatie met het compacte ventiel LQE kan tot 99 % van de energie die wordt gebruikt voor het lossen van werkstukken worden bespaard in vergelijking met actief afblazen met perslucht.

In hoeverre beïnvloedt de vacuümpomp de gebruiksduur van de batterijen van een mobiele robot?

De levensduur van de accu wordt beïnvloed door het energieverbruik van de pomp. Hoe hoger het energieverbruik en hoe langer de bedrijfstijd, hoe meer energie er uit de accu wordt onttrokken. Het probleem bij vacuümpompen zonder regeling is dat ze continue draaien. De slimme vacuümpomp GSP daarentegen regelt zichzelf naar behoefte. Zodra het voor een veilige handling vereiste streefvacuüm is bereikt, wordt het vermogen automatisch teruggeschroefd. Dit bespaart tot wel 90 % energie in vergelijking met vacuümpompen zonder vraaggestuurde regeling. Bij volledige belasting verbruikt de slimme vacuümpomp GSP maximaal 165 W. In combinatie met het compacte ventiel LQE kan het energieverbruik tijdens het ontluchten met tot wel 99 % worden verminderd in vergelijking met actief afblazen met perslucht.


Het daadwerkelijke effect hangt altijd af van de specifieke cyclus, mogelijke lekkage en de grootte van de batterijen. Voor een nauwkeurige berekening raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met uw vaste contactpersoon.

Hoeveel gewicht kan de slimme vacuümpomp GSP veilig vasthouden met vacuümgrijpers?

Er is geen algemene gewichtsspecificatie in kilogram, aangezien het maximale draagvermogen niet rechtstreeks door de pomp wordt beperkt, maar veeleer door het materiaal van het werkstuk, systeemlekkage en de bewegingsdynamiek van de robot. Aangezien de slimme vacuümpomp GSP flexibel kan worden gemonteerd (bijvoorbeeld op het robotonderstel of op as 3/4) en niet rechtstreeks aan de grijper (EOAT) hoeft te worden bevestigd als dragend onderdeel, beperkt deze de maximale laadcapaciteit niet.

Hoeveel zuignappen kan de vacuümpomp GSP tegelijkertijd van vacuüm voorzien, en hoe ontwerp ik het vacuümsysteem?

Het maximale aantal zuignappen hangt niet alleen af van de pomp, maar ook van de vereiste cyclustijd (evacuatietijd) of materiaallekkage.

1. Luchtdichte materialen (richtwaarden voor de vereiste volumestroom)

  • Tot Ø 30 mm: ca. 4,2 l/min (theoretisch tot 35 zuignappen met een aansluiting op een vacuümpomp GSP-150)

  • Tot Ø 60 mm: ca. 8,3 l/min

  • Tot Ø 120 mm: ca. 16,6 l/min

(Formule: Aantal zuignappen × l/min per zuignap × veiligheidsfactor 1,5)

2. Poreuze materialen (bijv. karton, hout)
De totale lekkage is bepalend. De pomp moet een hogere volumestroom leveren dan het volume dat via het materiaal ontsnapt, om het vereiste vacuümniveau te handhaven.

Waarom moet de slimme vacuümpomp GSP worden gecombineerd met het compacte ventiel LQE – en werkt hij ook zonder dit ventiel?

De slimme vacuümpomp GSP werkt volledig zelfstandig, zelfs zonder het compacte ventiel LQE. Voor poreuze werkstukken of korte cyclustijden raden we echter aan deze te combineren met het compacte ventiel LQE.

Het elektrische compacte ventiel LQE biedt de volgende voordelen:

  • het bevindt zich direct naast de grijper en bewaakt het vacuüm op de plaats van gebruik

  • maakt het mogelijk werkstukken binnen milliseconden op te pakken en te lossen, waardoor de doorvoer toeneemt

  • reakliseert een energiebesparing van 99 procent tijdens het lossen in vergelijking met afblazen met perslucht

  • communiceert automatisch met de vacuümpomp GSP en vereenvoudigt de in bedrijfstelling van het gehele systeem

Hoe werken pre-charging en ontluchten bij de vacuümpomp GSP en het elektrische compactventiel LQE?

Bij Pre-charging wordt het vacuüm tussen de pomp GSP en het compacte ventiel LQE vooraf gecreëerd. Wanneer het compacte ventiel LQE opent om het werkstuk vast te pakken, genereert deze voor-evacuatie voor een sterke initiële aanzuigimpuls. Dit heeft twee voordelen: het werkstuk wordt sneller opgepakt (kortere cyclustijd) en het grijpproces is krachtiger (veilige handling, zelfs bij poreuze materialen).

Na deze beginfase schakelt de intelligente sturing van de pomp automatisch uit. Er is geen extra energie nodig om het opgebouwde vacuüm in stand te houden.

Tijdens het ontluchten opent het compacte ventiel LQE een gecontroleerde verbinding met de atmosfeer. Hierdoor ontstaat een gecontroleerde lekkage waardoor het vacuüm wegvalt en het werkstuk wordt losgelaten.
Voordelen ten opzichte van afblazen met perslucht:
Afblazen met perslucht (zoals bij ejectoren) maakt meer lawaai en is energie-intensiever. Ontluchten met het compacte ventiel LQE is daarentegen stil en energiezuinig, terwijl het werkstuk toch snel kan worden gelost.

Hoe kan het werkstuk snel worden gelost zonder afblazen met perslucht?

Het compacte LQE-ventiel zorgt ervoor dat het werkstuk snel kan worden losgelaten: het ontlucht de zuignappen direct bij de grijper, waardoor het werkstuk binnen milliseconden wordt vrijgegeven – zonder dat er perslucht wordt gebruikt. In vergelijking met het afblazen met perslucht bespaart dit tot 99 procent energie tijdens het lossen.

De vacuümpomp GSP hoeft voor het lossen niet te worden uitgeschakeld. Het restvacuüm wordt automatisch afgevoerd via het veiligheidsklepje op de filtereenheid.

Wanneer is de overstap naar de GSP-vacuümpomp rendabel, en hoe bereken ik het rendement op de investering (ROI)?

De overstap naar de slimme vacuümpomp GSP verdient zichzelf terug dankzij energiebesparingen tot wel 90 %, lagere kosten voor perslucht en minimale onderhoudsstilstand – bij nieuwe installaties is bovendien geen volledig pneumatisch systeem nodig.

Uw economische voordelen in één oogopslag:

  • Tot 90 % minder energieverbruik: in vergelijking met elektrische vacuümpompen zonder vraagafhankelijke regeling

  • Geen investering in een persluchtnetwerk: bij nieuwe installaties bespaart u op compressoren en buizen. Bovendien vervallen de persluchtkosten en de noodzaak om typische systeemlekkages (vaak rond de 20 %) te compenseren

  • Minimale stilstandtijd: onderhoudsvrije, olievrije technologie vermindert stilstandtijd

  • Snellere cycli: in combinatie met het compacte ventiel LQE

Voor een op maat gemaakte ROI-berekening op basis van uw specifieke omstandigheden raden wij u aan contact op te nemen met uw accountmanager: Vind nu uw contactpersoon.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.