Akıllı Vakum Pompası GSP
Basınçlı Hava Gerektirmeyen Güç: Maksimum Bağımsızlık ve Minimum Enerji Tüketimi için Elektrikli Vakum Jeneratörleri
Esnek ve mobil robot uygulamaları için
%90’a varan enerji tasarrufu*
Hızlı ve kolay devreye alma için
Basınçlı Hava Gerektirmeyen Güç: Maksimum Bağımsızlık ve Minimum Enerji Tüketimi için Elektrikli Vakum Jeneratörleri
Esnek ve mobil robot uygulamaları için
%90’a varan enerji tasarrufu*
Hızlı ve kolay devreye alma için
Esneklik, enerji verimliliği ve ölçeklenebilirlik, ister otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV’ler), ister otonom mobil robotlarda (AMR’ler) ister diğer robot destekli uygulamalarda olsun, günümüzde başarının temel unsurlarıdır. İşte tam da bu noktada Schmalz, benzersiz ve yüksek performanslı teknolojisiyle devreye giriyor.

GSP Akıllı Vakum Pompası, mobil robotları verimli otonom taşıma sistemlerine dönüştürür
Otomatik sızıntı algılama özelliğine sahip yüksek performanslı 24 V DC pompalarımız (vakum kapasitesi 50–150 l/dk), hem hava geçirmez hem de gözenekli iş parçalarıyla, sabit sistemlerde olduğu kadar otonom mobil robotlarda (AMR’ler) ve otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV’ler) de her yerde çalışır.
GSP akıllı vakum pompası, daha önce yer, enerji ihtiyacı veya performans kısıtlamaları nedeniyle sıklıkla başarısızlıkla sonuçlanan bir şeyi mümkün kılar: mobil robotlarda maksimum esneklikle güvenilir kavrama. Vakum üretimi, tutucular ve sistem bileşenlerinden oluşan koordineli bir ürün portföyünün merkezinde yer alan bu ürün, otonom mobil robotlarda (AMR'ler) ve otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV'ler) güçlü taşıma çözümleri sunar.
Smart Vakum Pompası GSP’nin elektrikli vakum üretimini nasıl yeniden tanımladığını ve enerji verimliliği ile performans alanında nasıl yeni standartlar belirlediğini öğrenin – hemen kaydolun!
📆 19 Kasım 2026, saat 10:00 EST | 15:00 GMT | 16:00 CET
🎤 Soru-cevap bölümü dahil 30 dakika
🌐 İngilizce

Schmalz, elektrikli kompakt LQE valfi ile bir araya geldiğinde mükemmel bir şekilde uyumlu bir sistem oluşturur. Bu sistem, olağanüstü hızlı kavrama ve bırakma süreleri, basınçlı hava ile aktif üfleme yöntemine kıyasla bırakma sırasında %99’a varan enerji tüketimi azalması ve önemli ölçüde daha az gürültü sağlar. Kavrayıcıya yakın konumdaki vakum kontrolü, maksimum güvenlik ve izlemeyi garanti ederken, farklı iş parçası gözenekliliklerine otomatik adaptasyon sağlama özelliği, kontrol çabasını en aza indirir.

Schmalz, yeni GSP vakum pompasıyla, sadece bir tedarikçiden daha fazlası olduğumuzu kanıtlıyor. Schmalz, akıllı ve işlemlere özel vakum çözümleri için stratejik bir ortaktır. Kapsamlı uzmanlığımız ve kanıtlanmış yenilik kabiliyetlerimizle, fikrin ortaya çıkmasından geliştirme aşamasına ve ölçeklendirilmiş uygulamaya kadar size rehberlik ediyoruz.
Elektrikli vakum jeneratörü hakkında daha fazla bilgi edinin
Mobil robotlar için çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin
Elektrikli vakum jeneratörü hakkında daha fazla bilgi edinin
Mobil robotlar için çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin
GSP vakum pompasının zeki yapısı, aşağıdaki özelliklerden açıkça anlaşılmaktadır:
1) Otomatik vakum kontrolü: Pompa, vakum seviyesini sürekli olarak ölçer, vakum kaçağını otomatik olarak algılar ve bunları gerçek zamanlı olarak telafi eder. Böylelikle gerekliliklere adapte olur ve aşırı veya yetersiz besleme olmadan iş parçasının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
2) Talebe dayalı operasyon: Yalnızca gerekli güç seviyesindeçalışır ; bu datalebe duyarlı kontrolü olmayan vakum pompalarına kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Güç tüketimi en aza indirilir.
3) Zeki iletişim: Elektrikli kompakt LQEivalfi, bağlandığında otomatik olarak tanınır ve pompa ile veri alışverişi yapar. İlgili proses verileri (örn. vakum seviyesi) doğrudan PLC'nize iletilir.
İşlem, bir LCD ekran, NFC veya IO-Link aracılığıyla izlenir. Elektrikli vakum jeneratörü, hem Cobot'larda, AMR'lerde, AGV'lerde mobil olarak hem de sabit uygulamalarda kullanılabilir.
Schmalz’ın GSP akıllı vakum pompası, kobotlar, AMR’ler ve AGV’ler üzerindeki mobil otomasyon çözümlerinin yanı sıra üretimdeki sabit taşıma görevleri için de uygundur; basınçlı havanın mevcut olmadığı, enerji tasarrufu yapılması gereken veya batarya kapasitesinin sınırlı olduğu her yerde idealdir. Hem hava geçirmez hem de gözenekli malzemeleri nazik ve sessiz bir şekilde taşır.
Tipik uygulamalar aşağıdaki endüstrilerde bulunur:
Lojistik: Otonom taşıma sistemleri için uzatılmış batarya ömrü ile robot-mal işlemleri (siparişlerin doğrudan depodan toplanması) ve bin picking (siparişlerin yerine getirilmesi için konteynerlerden parçaların alınması)
Otomotiv: Düşük basınçlı hava gerektiren imalat süreçleri, pres ve birleştirme makinelerinde metal levha parçalarının yüklenmesi ve boşaltılması ile intralojistikte otomatik malzeme taşıma
Ambalaj: İşletme maliyetleri ve ses seviyeleri daha düşük olan hat sonu paletleme, kutu paketleme ve ambalaj makineleri
Cam: Sahada daha uzun çalışma süreleri için batarya ile çalışan cam yerleştirme robotları ve mobil cam kaldırma üniteleri
Akıllı vakum pompası GSP , zeki ve talebe dayalı pompa kontrolü sayesinde, talebe duyarlı vakum kontrolü olmayan elektriksel vakum pompalarına kıyasla %90’a varan enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca pompa, örneğin döner kanatlı pompalara kıyasla (600 mbar vakum seviyesinde) aynı güç tüketiminde (W) iki kat daha fazla akış hızı sağlar.
Pnömatik çözümlerle (ejektörlü basınçlı hava) karşılaştırıldığında, GSP vakum pompası uygulamaya bağlı olarak %90'a varan enerji tasarrufu sağlar.
Ek tasarruf potansiyeli: Kompakt LQE valfi ile birleştirildiğinde, basınçlı hava ile aktif üfleme yöntemine kıyasla iş parçalarının serbest bırakılması için kullanılan enerjinin %99’una kadar tasarruf sağlanabilir.
Pil ömrü, pompanın güç tüketiminden etkilenir. Güç tüketimi ne kadar yüksek ve çalışma süresi ne kadar uzun olursa, bataryadan o kadar fazla enerji çekilir. Vakum kontrolü olmayan vakum pompalarının sorunu, devamlı olarak çalışmasıdır. Öte yandan, akıllı vakum pompası GSP, ihtiyaca göre kendini düzenler. Güvenli taşıma için gereken hedef vakuma ulaşılır ulaşılmaz, güç otomatik olarak azaltılır. Bu sayede, ihtiyaca göre ayarlanamayan vakum pompalarına kıyasla %90’a varan enerji tasarrufu sağlanır. Tam yükte, akıllı vakum pompası GSP yalnızca maksimum 165 W güç gerektirir. Kompakt LQE valfi ile birleştirildiğinde, basınçlı hava ile aktif üflemeye kıyasla tahliye sırasındaki enerji tüketimi %99'a kadar azaltılabilir.
Gerçek etki her zaman spesifik döngüye, olası vakum kaçağına ve bataryanın boyutuna bağlıdır. Kesin bir hesaplama için, doğrudan size atanmış temsilciyle iletişime geçmenizi öneririz.
Kilogram cinsinden genel bir ağırlık şartı bulunmamaktadır; zira maksimum yük kapasitesi doğrudan pompa tarafından değil, iş parçasının malzemesi, sistemlerdeki vakum kaçağı ve robotun hareket dinamiği tarafından sınırlandırılmaktadır. Akıllı vakum pompası GSP esnek bir şekilde monte edilebileceğinden (örneğin, robot tabanına veya 3/4 eksenine) ve yük taşıyan bir bileşen olarak tutucuya (EOAT) doğrudan takılması gerekmediğinden, maksimum yük kapasitesini sınırlamaz.
Maksimum vantuz sayısı yalnızca pompaya bağlı değildir; aynı zamanda gerekli devir süresine (tahliye zamanı) veya malzeme vakum kaçağına da bağlıdır.
1. Hava geçirmez malzemeler (akış hızı gereklilikleri için kılavuz değerler)
Ø 30 mm'ye kadar: yaklaşık 4,2 l/dk (teorik olarak GSP-150 vakum pompasına bağlı 35 adede kadar vantuz)
Ø 60 mm'ye kadar: yaklaşık 8,3 l/dk
Ø 120 mm'ye kadar: yaklaşık 16,6 l/dk
(Formül: Vantuz sayısı × vantuz başına l/dk × güvenlik faktörü 1,5)
2. Gözenekli malzemeler (örn. karton, ahşap)
Toplam vakum kaçağı miktarı belirleyicidir. Gerekli vakum seviyesini korumak için pompanın, malzemeden kaçan hacimden daha yüksek bir akış hızı sağlaması gerekir.
GSP akıllı vakum pompası, LQE kompakt valfi olmasa bile tamamen bağımsız olarak çalışır. Bununla birlikte, gözenekli iş parçaları veya kısa devir süreleri söz konusu olduğunda, bu pompanın LQE kompakt valfiyle birlikte kullanılmasını öneririz.
Elektrikli kompakt valf LQE aşağıdaki avantajları sunar:
Kıskaçın hemen yanında yer alır ve kullanım noktasında vakumu izler
İş parçalarının milisaniyeler içinde alınmasını ve serbest bırakılmasını sağlar, böylece üretim verimini artırır
Basınçlı hava ile üfleme yöntemine kıyasla, serbest bırakma sırasında yüzde 99'a varan enerji tasarrufu sağlar
GSP vakum pompasıyla otomatik olarak iletişim kurar ve tüm sistemin operasyonların başlamasını kolaylaştırır
Ön şarj, GSP pompası ile LQE kompakt valfi arasındaki vakumun öncedentahliye edilmesi anlamına gelir. Kompakt valf LQE açıldığında ve iş parçası kavranacaksa, bu ön tahliye işlemi güçlü bir başlangıç emme darbesi oluşturur. Bunun iki avantajı vardır: İş parçası daha hızlı kavranır (daha kısa devir süresi) ve kavrama işlemi daha güçlüdür (gözenekli malzemelerde bile güvenli taşıma).
Bu ilk aşamadan sonra, zeki pompa kontrolü otomatik olarak kapanır. Ön şarjı sürdürmek için ek enerji gereklilik yoktur.
Havalandırma sırasında, kompakt LQE valfi atmosfere kontrollü bir bağlantı açar. Bu, vakumun çökmesine ve iş parçasının serbest bırakılmasına neden olan kontrollü bir sızıntı oluşturur.
Basınçlı hava ile üfleme yöntemine göre avantajları:
Basınçlı hava ile üfleme (ejektörlerde olduğu gibi) daha gürültülüdür ve daha fazla enerji tüketir. Öte yandan, kompakt LQE valfi ile havalandırma, sessiz ve enerji verimlidir; aynı zamanda iş parçasının hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını sağlar.
Kompakt LQE valf, iş parçasının hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını sağlar: Vantuzları doğrudan tutucunun üzerinde havalandırarak, iş parçasını milisaniyeler içinde serbest bırakır – basınçlı hava ile üfleme işlemine gerek kalmadan. Basınçlı hava ile üfleme yöntemine kıyasla, bu yöntem serbest bırakma sırasında yüzde 99’a varan enerji tasarrufu sağlar.
Serbest bırakma işlemi için GSP vakum pompasının kapatılmasına gerek yoktur. Artık vakum, filtre ünitesindeki emniyet valfi aracılığıyla otomatik olarak tahliye edilir.
Akıllı vakum pompası GSP’ye geçiş, %90’a varan enerji tasarrufu, basınçlı hava maliyetlerinden tasarruf ve bakım nedeniyle oluşan kesinti sürelerinin en aza indirilmesi sayesinde kendini amorti eder; yeni kurulumlarda ise tam bir pnömatik sisteme gerek kalmaz.
Ekonomik avantajlarınız bir bakışta:
Talebe duyarlı kontrol özelliği olmayan elektriksel vakum pompalarına kıyasla %90'a varan enerji tasarrufu
Basınçlı hava ağına yatırım yapmama: Yeni kurulumlarda, kompresör ve boru tesisatı maliyetlerinden tasarruf edersiniz. Ayrıca, basınçlı hava maliyetleri ve tipik sistem sızıntılarını (genellikle %20 civarında) telafi etme ihtiyacı ortadan kalkar
Minimum duruş süresi: Bakım gerektirmeyen, sıvı yağsız teknoloji, duruş süresini azaltır
Daha hızlı döngüler: Kompakt LQE valfi ile birleştirildiğinde
Özel koşullarınıza göre özelleştirilmiş bir yatırım getirisi (ROI) hesaplaması için müşteri danışmanınızla iletişime geçmenizi öneririz: İrtibat kişinizi şimdi bulun.