Elektriksel Vakum Üretemi
Basınçlı hava kullanmadan vakum oluşturma: Esnek, enerji verimli ve yüksek performanslı taşıma işlemleri için elektrikli vakum jeneratörleri.

Vakum üretimi, her türlü kavrama işleminin temelini oluşturur. Bir uygulamada işlem güvenilirliği, devir süresi, enerji verimliliği ve maliyet etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Endüstrilerin giderek daha fazla elektrifikasyona geçmesiyle birlikte, elektrikli vakum jeneratörlerinin önemi de giderek artmaktadır. Bu jeneratörler, basınçlı havaya bağımlı olmayan bir vakum beslemesi sağlar, sistem tasarımında yeni olanaklar yaratır ve esnek, ağ bağlantılı ve geleceğe yönelik otomasyon konseptlerinin temelini oluşturur. Elektrikli vakum jeneratörleri, özellikle mobil robot uygulamalarında, enerji açısından optimize edilmiş üretim hatlarında ve esnek üretim ortamlarında belirleyici avantajlar sunar.
Elektrikli vakum jeneratörleri, yalnızca elektrik enerjisi kullanarak vakum üretir. Pnömatik ejektörlerin aksine, basınçlı hava kaynağı gerektirmezler ve bu sayede makine ve tesis dizaynında yeni bir esneklik sağlarlar.
İster basınçlı hava altyapısının olmaması ister yüksek vakum kapasitesi talebi nedeniyle olsun, Schmalz ürün yelpazesi çok çeşitli gereksinimler için doğru çözümü sunar. Farklı operasyon prensipleri, taşıma, kaldırma ve bağlama işlemleri için gereken tam emme akış hızları ve vakum seviyelerinin başarmasını sağlar.
Geniş elektrikli vakum teknolojisi yelpazesiyle Schmalz, merkezi olmayan uygulamalar için kompakt diyafram pompalarından yüksek vakum kapasitesi için yüksek performanslı blowerlara kadar her şeyi kapsamaktadır.
Dizaynı, çalışma prensibini ve uygulama alanlarını anlamak.
Uygulamanıza uygun vakum jeneratörü bulun.
Schmalz’ın elektrikli vakum jeneratörlerini keşfedin.
Teknolojilerimizi güç, enerji tüketimi ve uygulamalar açısından karşılaştırın.

"Enerji tüketimini azaltan ve basınçlı hava mevcutsa ya da çok az olduğunda bile fonksiyonunu sürdüren alternatifler geliştirmek istiyoruz."∼ Michael Pojtinger, Vakum Otomasyonu İş Geliştirme Müdürü
Elektrikli ve pnömatik vakum jeneratörleri, farklı yöntemlerle vakum oluşturur ve her birinin kendine özgü avantajları vardır. En uygun çözüm, devir süresi, vakum kapasitesi, mevcut altyapı ve güç kaynağı gibi faktörlere bağlıdır.
Elektrikli vakum jeneratörleri, elektrik enerjisinden doğrudan vakum oluşturur ve basınçlı hava kaynağı gerektirmez. Bu jeneratörler, mobil robotlar, merkezi olmayan taşıma görevleri ve yüksek emme akış hızlarına sahip merkezi vakum sistemleri için uygundur. Özellikle mevcut tesislerde yapılan projelerde yeni otomasyon çözümlerinin kolayca entegre edilmesini sağlarlar.
Pnömatik ejektörler, basınçlı hava kullanarak vakum üretir. Kompakt dizaynları ve hızlı tepki süreleri sayesinde, özellikle son derece dinamik pick and place işlemleri için çok uygundur. Dayanıklıdırlar, az bakım gerektirirler ve yüksek güç yoğunluğu sunarlar.
Mobil robotik için özel olarak tasarlanan bu çözüm, yüksek vakum kapasitesi, kompakt dizayn ve zeki kontrol özelliklerini bir araya getirerek enerji verimliliği, entegrasyon ve performans alanlarında yeni standartlar belirliyor.

Lojistik: karton dikme makineleri, paletleme, intralojistikte üretim hattı sonu işlemleri
Paketleme: paketleme makineleri için elektriksel vakum teknolojisi, otomatik iş parçası taşıma, hat sonu işlemleri
Ahşap: ahşap kirişlerin portal transferi, kereste fabrikalarında levha çıkarma, marangozluk otomasyonu
Cam: düz cam üretiminde kesme işlemleri, yapı camı montajı, hassas cam yüzeylerin taşınması
Batarya ve elektronik: poşet hücreler için istifleme işlemleri, baskılı devre kartı taşıma, CFRP komponentleri için elektriksel vakum teknolojisi
Genel mekanik mühendisliği: Örneğin, enjeksiyon kalıplama parçalarının çıkarılması
Otomotiv: Örneğin, gövde inşaatı veya kapı ve ön camların son montajı
İnşaat (dış mekan): Mobil taşıma sistemleriyle bina camı montajı, ağır komponentlerin taşıma işlemi

Mobil Robotlar için Vakum Pompası
Schmalz, akıllı vakum pompası GSP ile mobil robot uygulamaları ve intralojistik süreçler için bir elektrikli vakum jeneratörü piyasaya sürüyor. İhtiyaca göre ayarlanan pompa kontrolü ve otomatik vakum kaçağı algılama özelliği, güç çıkışını gerçek ihtiyaçlara göre ayarlıyor. Sonuç olarak, enerji tüketimi geleneksel elektrikli vakum jeneratörlerine kıyasla yüzde 90’a varan oranda azalıyor.
Yeni
Elektrikle Çalışan: Vakum Nasıl Mobil Hale Geliyor?
Modüler fabrikalar, mobil robotik ve artan enerji fiyatları otomasyonu temelden değiştiriyor. Bu durum, giderek daha fazla durumda geleneksel basınçlı hava sistemlerine alternatif olarak elektrikli vakum üretimine olanak tanıyor ve yeni özgürlük dereceleri sunuyor. Kendi kendine yeten kavrama çözümleri sağlıyor, enerji kayıplarını azaltıyor ve dijital üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
Vakum otomasyonunda enerji tasarrufu: ejektör yerine pompa
Basınçlı hava, başarılı otomasyonun temelidir. Bu enerji biçimi, birçok şekilde kullanılabilir ve hız, güç ve düşük ağırlığı birleştirir. Bununla birlikte, elektrik enerjisinin bu amaç için çeşitli verimlilik kayıpları yoluyla dönüştürülmesi gerektiğinden, üretme maliyeti nispeten yüksektir. Basınçlı havasız fabrikadan yalnızca moda olmuş bir kelime olarak bahsediliyor olsa da, şu anda vakum otomasyonunu basınçlı havadan bağımsız hale getirmek için teknolojik alternatiflere ihtiyaç vardır.

Schmalz'ın en son teknolojiler ve derin bilgi birikimi ile gelecek için yenilikleri nasıl şekil verdiğini keşfedin.

Somut bir etkiye sahip sürdürülebilir ürünler: Schmalz'ın yenilikleri tedarik zinciri boyunca emisyonları azaltır ve enerji maliyetlerini daha düşük seviyelere indirir.

Çok yönlü verimli kavrama: Schmalz'dan otomasyonda çok yönlü, işlem açısından güvenilir taşıma için EOAT çözümleri.

Schmalz'ın robotik çözümleri, kavrama sürecinde maksimum hassasiyet, güvenlik ve işlem kontrolü ile karakterize edilir.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL