Vakum Jeneratörleri
- Vakum jeneratörleri gerekli vakumu sağlar. Vakum, pnömatik (ejektörler) veya elektriksel (pompalar, blowerlar) olarak üretilir. Ejektörler, enerji ve proses kontrolü için akıllı fonksiyonlara sahiptir.
Vakum jeneratörleri, taşıma görevi için gerekli olan vakum seviyesini sağlar. Vakum pnömatik veya elektriksel olarak oluşturulur. Pnömatik vakum jeneratörleri kısa döngü süreleri, kompakt ve hafif tasarımları sayesinde doğrudan sisteme entegre edilebilir. Elektrikli vakum jeneratörleri, basınçlı havanın mevcut olmadığı veya çok yüksek vakum kapasitelerinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır.
Pnömatik vakum jeneratörleri
Ejektörler
Vakum Üniteleri (ejektör, izleme ve kontrol dahil)
Elektrikli vakum jeneratörleri
Pompalar
Vakum Blowerlar
Tüm vakum jeneratörlerinin nominal akış hızı l/dak veya m3/saa cinsinden verilir. Değerler 1,013 mbar (deniz seviyesi) ortam basıncına ve 20°C ortam sıcaklığına dayanmaktadır. Bu nedenle maksimum vakum oranı vakum jeneratörünün ortamdan tahliye ettiği hacim akışını (serbest akış) gösterir.
Resim 1: Serbest toplama akışı
Resim 2: İş parçası alınırken ilave vakum
Seçim yardımcımız, vakum oranını gösteren bir grafik içerir, ayrıca doğru vakum jeneratörünü seçerken gözlemlenmesi gereken ek bilgiler sağlar.