Kuru Çalışan Vakum Pompaları EVE-TR
- 244 m³/saate kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %92
Vakum pompaları, merkezkaç kuvveti ile muhafazanın duvarlarına bastırılan ve böylece bir sızdırmazlık sağlayan lamellere (A) sahip eksantrik olarak monte edilmiş bir pervane içerir. Çark döndükçe, her bir bölmenin (B) boyutu değişir. Hazne büyüdükçe içindeki hava genleşir ve basınç düşerek kısmi vakum oluşur. Hava girişten (C) içeri çekilir, sıkıştırılır ve çıkıştan (D) dışarı atılır.
Yüksek sıkıştırma faktörleri nedeniyle pompalar çok yüksek bir vakum üretir ve türüne göre çok yüksek bir vakum kapasitesine sahiptir.
Vakum pompalarının avantajları
Yüksek tahliye hacmi ile yüksek vakum
Merkezi vakum üretimi
Genel uygulama alanları
Gantry taşıma sistemlerinde merkezi vakum üretimi olarak
Manuel vakumlu taşıma sistemlerinde
Paketleme makinelerinde
Üç temel vakum pompası türü arasında ayrım yapıyoruz:
Az bakım gerektiren üniversal vakum pompaları
Özellikle hava geçirmez iş parçalarının taşınması için büyük kavrama sistemlerinde merkezi vakum jeneratörü olarak kullanılır
Son derece yüksek vakum seviyesine sahip vakum pompası (%95 vakuma kadar)
Hava geçirmez iş parçalarının taşınması için düşük gürültü ve düşük bakımın yanı sıra yüksek vakuma vurgu yapan taşıma sistemlerinde kullanılır
Hava geçirmez iş parçalarını işlemek için dahili su soğutmalı, az bakım gerektiren vakum pompası
Özellikle ortam havasına yüksek talep olan alanlarda kullanılır (örn. gıda endüstrisinde paketleme