Schmalz

Yağlı Vakum Pompaları EVE-OG

10 m³/saat ile 255 m³/saat arasında vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Sabit vakum üretimi için sağlam ve az bakım gerektiren yağlamalı pompa

Çok hücreli kompresör prensibi titreşimsiz çalışmayı ve düşük titreşimli, sürekli çıkışı garanti eder

Sürekli yağlanan rulmanlar ve güçlü soğutma fanı sayesinde mükemmel ısı dağılımı

Optimize edilmiş hava tüketimi ve geniş bir uygulama yelpazesi için ayrı ayrı ayarlanabilir vakum debisi

Tasarım
  • Entegre yağ separatörlü, üç fazlı güç beslemeli, isteğe bağlı olarak ek filtre ve motor koruma devresi ile temin edilebilen, yağla yağlanan vakum pompası
  • Sabit, düşük titreşim çıkışlı çok kanatlı döner vakum pompası; çok az titreşim
  • Entegre soğutma fanı ve sürekli yağlanan rulmanlara sahip kompakt tasarım
Teknik veri
  • 255 m³/saate kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %98
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
02004006008001.000
EVE-OG 10 50 Hz10,008,006,003,901,850,00
EVE-OG 10 60 Hz12,009,707,004,802,100,00
02004006008001.000
EVE-OG 16 50 Hz16,0012,909,306,103,000,00
EVE-OG 16 60 Hz19,0015,2011,207,203,300,00
02004006008001.000
EVE-OG 25 50 Hz25,0020,0014,909,804,700,00
EVE-OG 25 60 Hz30,0023,5017,5011,505,500,00
02004006008001.000
EVE-OG 40 50 Hz40,0033,0024,5016,006,000,00
EVE-OG 40 60 Hz46,0037,0028,0018,508,500,00
02004006008001.000
EVE-OG 63 50 Hz63,0050,0036,5024,0011,000,00
EVE-OG 63 60 Hz75,0060,0045,0028,0013,500,00
02004006008001.000
EVE-OG 100 50 Hz100,0080,0059,0039,0018,500,00
EVE-OG 100 60 Hz120,0094,0070,0046,0021,000,00
02004006008001.000
EVE-OG 165 50 Hz175,00140,00100,0065,0030,000,00
EVE-OG 165 60 Hz195,00160,00120,0078,0035,000,00
02004006008001.000
EVE-OG 255 50 Hz258,00205,00150,00100,0048,000,00
EVE-OG 255 60 Hz305,00250,00180,00120,0051,000,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 10 50 Hz5,884,713,532,291,090,00
EVE-OG 10 60 Hz7,065,714,122,821,240,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 16 50 Hz9,417,595,473,591,770,00
EVE-OG 16 60 Hz11,188,946,594,241,940,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 25 50 Hz14,7111,778,775,772,770,00
EVE-OG 25 60 Hz17,6513,8310,306,773,240,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 40 50 Hz23,5319,4214,419,413,530,00
EVE-OG 40 60 Hz27,0621,7716,4710,885,000,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 63 50 Hz37,0729,4221,4714,126,470,00
EVE-OG 63 60 Hz44,1335,3026,4816,477,940,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 100 50 Hz58,8347,0734,7122,9510,880,00
EVE-OG 100 60 Hz70,6055,3041,1827,0612,360,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 165 50 Hz102,9682,3758,8338,2417,650,00
EVE-OG 165 60 Hz114,7394,1370,6045,8920,590,00
0117,67235,33353470,67588,33
EVE-OG 255 50 Hz151,79120,6188,2558,8328,240,00
EVE-OG 255 60 Hz179,44147,08105,9070,6030,010,00
Endüstriler
  • •Ahşap
  • •Cam
  • •Gıda
  • •Metal
  • •Otomotiv
  • •Paketleme
  • •Plastik
  • •Rüzgar Enerjisi
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
Maks. vakum
Vakum debisi (50 Hz)
Nominal güç 50 Hz
Vakum debisi (60 Hz)
Nominal güç 60 Hz
Mevcut tip
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

17 sonuçtan 1 - 10'si

EVE-OG 10 AC3

Parça no.: 10.03.02.00067

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi49 (dB(A))
Vakum debisi (50 Hz)10 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC
Ağırlık19 (kg)
EVE-OG 10 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00082

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Vakum debisi (60 Hz)12 (m³/h)
Nominal güç 60 Hz0.7 (kW)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi49 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)10 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.5 (kW)
Ağırlık19 (kg)
EVE-OG 16 AC3

Parça no.: 10.03.02.00047

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi44 (dB(A))
Vakum debisi (50 Hz)16 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.5 (kW)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC
Ağırlık19 (kg)
EVE-OG 16 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00083

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi44 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)16 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.5 (kW)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 V AC
Ağırlık19.6 (kg)
EVE-OG 25 AC3 IE3

Parça no.: 10.03.02.00084

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Vakum debisi (60 Hz)30 (m³/h)
OnayIE3
Nominal güç 60 Hz1.2 (kW)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi60 (dB(A))
Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1 (kW)
50 Hz'de GerilimYY190-200/Y380-400V
60 Hz'de GerilimYY200-230/Y400-460V
Ağırlık40 (kg)
EVE-OG 25 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00020

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.75 (kW)
Ağırlık34.5 (kg)
EVE-OG 40 AC3

Parça no.: 10.03.02.00026

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi64 (dB(A))
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1.1 (kW)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 ±10 %
Ağırlık38 (kg)
EVE-OG 40 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00031

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi64 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1.1 (kW)
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık38 (kg)
EVE-OG 63 AC3

Parça no.: 10.03.02.00027

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi65 (dB(A))
Vakum debisi (50 Hz)63 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1.5 (kW)
50 Hz'de Gerilim230 / 400 ±10 %
Ağırlık52 (kg)
EVE-OG 63 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00032

Maksimum vakum ve düşük bakım gereksinimli yağlı vakum pompası

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam | Ahşap | Plastik | Gıda | Rüzgar Enerjisi | Paketleme

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi65 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)63 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1.5 (kW)
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.