Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-OG 63 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00032

Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi65 (dB(A))
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)63 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz1.5 (kW)
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Ağırlık52 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 406  mm
B2 15  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 280  mm
H1 417  mm
H2 75  mm
L 614  mm
L2 137  mm
X1 199  mm
Y1 277  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -980  mbar
Maks. vakum -28,94  inHg
Vakum debisi (50 Hz) 63  m³/h
50 Hz'de Gerilim 200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz 1,5  kW
50 Hz'de ses seviyesi 65  dB(A)
Ağırlık 52  kg
Koruma tipi IP IP 54
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-OG
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git