EVE-OG 63 AC3 F
Osanro: 10.03.02.00032
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 65 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 63 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Weight | 52 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 406 mm |
| B2 | 15 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 280 mm |
| H1 | 417 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 614 mm |
| L2 | 137 mm |
| X1 | 199 mm |
| Y1 | 277 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Max. vacuum | −28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 63 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1,5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 65 dB(A) |
| Weight | 52 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi