EVE-OG 40 AC3
Parça no.: 10.03.02.00026
Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 64 (dB(A)) |
| Vakum debisi (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Nominal güç 50 Hz | 1.1 (kW) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 ±10 % |
| Ağırlık | 38 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 284 mm |
| B2 | 15 mm |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 260 mm |
| L | 625 mm |
| L2 | 130 mm |
| X1 | 179 mm |
| X2 | 123 mm |
| Y1 | 238 mm |
| Y2 | 171 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -980 mbar |
| Maks. vakum | -28,94 inHg |
| Vakum debisi (50 Hz) | 40 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 ±10 % |
| Nominal güç 50 Hz | 1,1 kW |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 64 dB(A) |
| Ağırlık | 38 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Mevcut tip | AC3 |
| Ürün ailesi | EVE-OG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon