Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-OG 40 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.02.00026

Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz64 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Voltage at 50 Hz230 / 400 ±10 %
Weight38 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 284  mm
B2 15  mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 260  mm
L 625  mm
L2 130  mm
X1 179  mm
X2 123  mm
Y1 238  mm
Y2 171  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -980  mbar
Max. vacuum -28,94  inHg
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 / 400 ±10 %
Rated power at 50 Hz 1,1  kW
Sound pressure level at 50 Hz 64  dB(A)
Weight 38  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
Product family EVE-OG
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen