EVE-OG 40 AC3
Osanro: 10.03.02.00026
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 64 (dB(A)) |
| Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Weight | 38 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 284 mm |
| B2 | 15 mm |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 260 mm |
| L | 625 mm |
| L2 | 130 mm |
| X1 | 179 mm |
| X2 | 123 mm |
| Y1 | 238 mm |
| Y2 | 171 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Max. vacuum | −28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 1,1 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 64 dB(A) |
| Weight | 38 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi