Schmalz

주문 정보

Vacuum pump EVE-OG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: filter cartridge (filter insert), replacement oil, maintenance kit (set of parts subject to wear pump)

Available accessories: motor-protection switch, filter resistance gauge (pressure manometer)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-OG 40 AC3

부품 번호.: 10.03.02.00026

Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance

산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz64 (dB(A))
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Rated power at 50 Hz1.1 (kW)
Voltage at 50 Hz230 / 400 ±10 %
Weight38 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 284  mm
B2 15  mm
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 260  mm
L 625  mm
L2 130  mm
X1 179  mm
X2 123  mm
Y1 238  mm
Y2 171  mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum -980  mbar
Max. vacuum -28.94  inHg
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 / 400 ±10 %
Rated power at 50 Hz 1.1  kW
Sound pressure level at 50 Hz 64  dB(A)
Weight 38  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
Product family EVE-OG
성능 데이터
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동