Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)

Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-OG 25 AC3 F

Parça no.: 10.03.02.00020

Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım

Endüstriler: Ahşap | Cam | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
ileFiltre
Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz0.75 (kW)
Ağırlık34.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 284  mm
B2 17  mm
G2 G3/4"-F
G3 G1-1/4"-F
G5 M8-F
H 260  mm
H1 380  mm
H2 75  mm
L 568  mm
L2 131  mm
X1 159  mm
X2 120  mm
Y1 238  mm
Y2 171  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 25  m³/h
Nominal güç 50 Hz 0,75  kW
Ağırlık 34,5  kg
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-OG
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git