EVE-OG 25 AC3 F
Onderdeelnr.: 10.03.02.00020
Oliegesmeerde vacuümpomp met maximaal vacuümniveau, onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Weight | 34.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 284 mm |
| B2 | 17 mm |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | G1-1/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 260 mm |
| H1 | 380 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 568 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 159 mm |
| X2 | 120 mm |
| Y1 | 238 mm |
| Y2 | 171 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 25 m³/h |
| Rated power at 50 Hz | 0,75 kW |
| Weight | 34,5 kg |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie