EVE-OG 10 AC3 F
Parça no.: 10.03.02.00082
Maksimum için yağlı vakum pompası vakum seviyeleri, çok az gereklilik gerektirir bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Gıda | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Vakum debisi (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 49 (dB(A)) |
| ile | Filtre |
| Vakum debisi (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.5 (kW) |
| Ağırlık | 19 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 212 mm |
| B2 | 26 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 211 mm |
| H1 | 320 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 422 mm |
| L2 | 63 mm |
| X1 | 176 mm |
| Y1 | 111 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -980 mbar |
| Maks. vakum | -28,94 inHg |
| Vakum debisi (50 Hz) | 10 m³/h |
| Nominal güç 50 Hz | 0,5 kW |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 49 dB(A) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 12 m³/h |
| Nominal güç 60 Hz | 0,7 kW |
| Ağırlık | 19 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Mevcut tip | AC3 |
| Ürün ailesi | EVE-OG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon