EVE-OG 10 AC3 F
Osanro: 10.03.02.00082
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
Toimialat: Auto-teollisuus | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Suction rate (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Rated power at 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 49 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 0.5 (kW) |
| Weight | 19 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 212 mm |
| B2 | 26 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 211 mm |
| H1 | 320 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 422 mm |
| L2 | 63 mm |
| X1 | 176 mm |
| Y1 | 111 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Max. vacuum | −28,94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 10 m³/h |
| Rated power at 50 Hz | 0,5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 49 dB(A) |
| Suction rate (60 Hz) | 12 m³/h |
| Rated power at 60 Hz | 0,7 kW |
| Weight | 19 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi