EVE-OG 10 AC3 F
부품 번호.: 10.03.02.00082
Oil-lubricated pump for maximum vacuum levels, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Suction rate (60 Hz) | 12 (m³/h) |
| Rated power at 60 Hz | 0.7 (kW) |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 49 (dB(A)) |
| with | Filter |
| Suction rate (50 Hz) | 10 (m³/h) |
| Rated power at 50 Hz | 0.5 (kW) |
| Weight | 19 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 212 mm |
| B2 | 26 mm |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 211 mm |
| H1 | 320 mm |
| H2 | 70 mm |
| L | 422 mm |
| L2 | 63 mm |
| X1 | 176 mm |
| Y1 | 111 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -980 mbar |
| Max. vacuum | -28.94 inHg |
| Suction rate (50 Hz) | 10 m³/h |
| Rated power at 50 Hz | 0.5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 49 dB(A) |
| Suction rate (60 Hz) | 12 m³/h |
| Rated power at 60 Hz | 0.7 kW |
| Weight | 19 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-OG |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서