Schmalz

Su Halkalı Pompalar EVE-WR

25 m³/sa ile 65 m³/sa arasında vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Gıda endüstrisi gibi zorlu ortamlar için sağlam ve bakım gerektirmeyen su halkalı pompa

Aşınmasız sıkıştırma sayesinde yağlama yok, parça değişimi yok

Dahili su soğutması sayesinde yükün daha uzun süre kaldırılması için optimize edilmiştir

Optimize edilmiş hava tüketimi ve geniş bir uygulama yelpazesi için ayrı ayrı ayarlanabilir vakum debisi

Su giriş kontrolü bakım gerektirmeyen çalışma sağlar

Tasarım
  • Egzoz havasının dahili olarak kurutulması ve su geri kazanımı ile su halkalı pompa
  • Üç fazlı versiyonda
  • Sabit, düşük titreşim çıkışlı çok kanatlı döner vakum pompası; çok az titreşim
  • Pompa gövdesinde aşınmaya dayanıklı, değiştirilebilir sızdırmazlık elemanları
  • Su seviyesi kontrolü için giriş regülatörü
Teknik veri
  • 65 m³/saate kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %93
Endüstriler
  • •Batarya
  • •Elektronik
  • •İlaç
  • •Kimya
  • •Plastik
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
Vakum debisi (50 Hz)
Nominal güç 50 Hz
Nominal güç 60 Hz
Mevcut tip
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

EVE-WR 25 AC3

Parça no.: 10.03.05.00014

Sulu tip pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir

Endüstriler: Batarya | Kimya | Elektronik | Plastik | İlaç

Vakum debisi (50 Hz)25 (m³/h)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi63 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz0.83 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.83 (kW)
Ağırlık38 (kg)
EVE-WR 45 AC3

Parça no.: 10.03.05.00015

Sulu tip pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir

Endüstriler: Batarya | Kimya | Elektronik | Plastik | İlaç

Vakum debisi (50 Hz)45 (m³/h)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi67 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz1.2 (kW)
Nominal güç 60 Hz1.2 (kW)
Ağırlık55 (kg)
EVE-WR 65 AC3

Parça no.: 10.03.05.00016

Sulu tip pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir

Endüstriler: Batarya | Kimya | Elektronik | Plastik | İlaç

Vakum debisi (50 Hz)65 (m³/h)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi70 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz2.4 (kW)
Nominal güç 60 Hz2.4 (kW)
Ağırlık68 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.