Schmalz

Water-Ring Pumps EVE-WR

Suction rate from 25 m³/h to 65 m³/h

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Robust and maintenance-free water ring pump for demanding environments, e.g. in the food industry

No lubrication, no parts replacement thanks to wear-free compression

Optimized for longer lifting of a load thanks to internal water cooling

Individually adjustable suction flow rate for optimized air consumption and a wide range of applications

Water inlet control enables maintenance-free operation

Cấu trúc
  • Water-ring pump with internal drying of the exhaust air and water recovery
  • In three-phase version
  • Multi vane rotary vacuum pump with constant, low pulsation output; very little vibration
  • Wear-resistant, replaceable sealing elements in the pump body
  • Inlet regulator for water-level control
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 65 m³/h
  • Max. vacuum: 93 %
Các ngành
  • •Battery
  • •Chemicals
  • •Electronics
  • •Pharmaceuticals
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Suction rate (50 Hz)
Rated power at 50 Hz
Rated power at 60 Hz
Supply voltage
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

EVE-WR 25 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.05.00014

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Các ngành: Battery | Chemicals | Electronics | Plastics | Pharmaceuticals

Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz63 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz0.83 (kW)
Rated power at 60 Hz0.83 (kW)
Weight38 (kg)
EVE-WR 45 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.05.00015

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Các ngành: Battery | Chemicals | Electronics | Plastics | Pharmaceuticals

Suction rate (50 Hz)45 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.2 (kW)
Rated power at 60 Hz1.2 (kW)
Weight55 (kg)
EVE-WR 65 AC3

Mã sản phẩm: 10.03.05.00016

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Các ngành: Battery | Chemicals | Electronics | Plastics | Pharmaceuticals

Suction rate (50 Hz)65 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz2.4 (kW)
Rated power at 60 Hz2.4 (kW)
Weight68 (kg)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.