EVE-WR 45 AC3
Parça no.: 10.03.05.00015
Sulu tip pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir
Endüstriler: Batarya | Elektronik | İlaç | Kimya | Plastik
| Vakum debisi (50 Hz) | 45 (m³/h) |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
| Nominal güç 50 Hz | 1.2 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 1.2 (kW) |
| Ağırlık | 55 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 572 mm |
| d | 14 mm |
| D2 | 50 mm |
| H | 436 mm |
| H1 | 553 mm |
| L | 744 mm |
| L2 | 85 mm |
| X1 | 450 mm |
| Y1 | 495 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 45 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 200 - 240 V veya 345 - 420 V |
| 60 Hz'de Gerilim | 200 - 275 V veya 345 - 480 V |
| Nominal güç 50 Hz | 1,2 kW |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 dB(A) |
| Nominal güç 60 Hz | 1,2 kW |
| Ağırlık | 55 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Mevcut tip | AC3 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon