EVE-WR 45 AC3
Osanro: 10.03.05.00015
Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance
Toimialat: Akut | Elektroniikka | Farmaseuttinen teollisuus | Kemikaaliteollisuus | Muovit
| Suction rate (50 Hz) | 45 (m³/h) |
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Rated power at 50 Hz | 1.2 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.2 (kW) |
| Weight | 55 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 572 mm |
| d | 14 mm |
| D2 | 50 mm |
| H | 436 mm |
| H1 | 553 mm |
| L | 744 mm |
| L2 | 85 mm |
| X1 | 450 mm |
| Y1 | 495 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 45 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 200 - 240 V or 345 - 420 V |
| Voltage at 60 Hz | 200 - 275 V or 345 - 480 V |
| Rated power at 50 Hz | 1,2 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 dB(A) |
| Rated power at 60 Hz | 1,2 kW |
| Weight | 55 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Supply voltage | AC3 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi