Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-WR is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: additional filter, motor-protection switch

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-WR 45 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.05.00015

Waterringpomp, slijtvrij, robuust en schoon

Industriesegmenten: Batterijen | Chemie | Elektronica | Farmacie | Kunststof

Suction rate (50 Hz)45 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.2 (kW)
Rated power at 60 Hz1.2 (kW)
Weight55 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 572  mm
d 14  mm
D2 50  mm
H 436  mm
H1 553  mm
L 744  mm
L2 85  mm
X1 450  mm
Y1 495  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 45  m³/h
Voltage at 50 Hz 200 - 240 V or 345 - 420 V
Voltage at 60 Hz 200 - 275 V or 345 - 480 V
Rated power at 50 Hz 1,2  kW
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Rated power at 60 Hz 1,2  kW
Weight 55  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen