Schmalz

주문 정보

Vacuum pump EVE-WR is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: additional filter, motor-protection switch

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-WR 45 AC3

부품 번호.: 10.03.05.00015

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

산업: 배터리 | 전자 | 제약 | 플라스틱 | 화학

Suction rate (50 Hz)45 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz1.2 (kW)
Rated power at 60 Hz1.2 (kW)
Weight55 (kg)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 572  mm
d 14  mm
D2 50  mm
H 436  mm
H1 553  mm
L 744  mm
L2 85  mm
X1 450  mm
Y1 495  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (50 Hz) 45  m³/h
Voltage at 50 Hz 200 - 240 V or 345 - 420 V
Voltage at 60 Hz 200 - 275 V or 345 - 480 V
Rated power at 50 Hz 1.2  kW
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Rated power at 60 Hz 1.2  kW
Weight 55  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동