Schmalz

Consignes de commande

La pompe à vide EVE-WR est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre supplémentaire, contacteur-disjoncteur

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-WR 45 AC3

Réf. article: 10.03.05.00015

Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre

Secteurs : Batterie | Chimie | Électronique | Pharmacie | Plastique

Capacité d'aspiration (50 Hz)45 (m³/h)
Type actuelCourant alternatif triphasé
Niveau sonore à 50 Hz67 (dB(A))
Tension à 50 Hz200 - 240 V ou 345 - 42 0V
Puissance nominale à 50 Hz1.2 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz1.2 (kW)
Poids propre55 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 572  mm
d 14  mm
D2 50  mm
H 436  mm
H1 553  mm
L 744  mm
L2 85  mm
X1 450  mm
Y1 495  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 45  m³/h
Tension à 50 Hz 200 - 240 V ou 345 - 42 0V
Tension à 60 Hz 200 - 275 V ou 345 - 480 V
Puissance nominale à 50 Hz 1,2  kW
Niveau sonore à 50 Hz 67  dB(A)
Puissance nominale à 60 Hz 1,2  kW
Poids propre 55  kg
Type de protection IP IP 54
Type de courant AC3
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier