Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-WR bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: ek filtre, motor koruma şalteri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-WR 65 AC3

Parça no.: 10.03.05.00016

Sulu tip pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir

Endüstriler: Batarya | Elektronik | İlaç | Kimya | Plastik

Vakum debisi (50 Hz)65 (m³/h)
Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi70 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim200 - 240 V veya 345 - 420 V
Nominal güç 50 Hz2.4 (kW)
Nominal güç 60 Hz2.4 (kW)
Ağırlık68 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 572  mm
d 14  mm
D2 50  mm
H 436  mm
H1 553  mm
L 764  mm
L2 85  mm
X1 450  mm
Y1 495  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 65  m³/h
50 Hz'de Gerilim 200 - 240 V veya 345 - 420 V
60 Hz'de Gerilim 200 - 275 V veya 345 - 480 V
Nominal güç 50 Hz 2,4  kW
50 Hz'de ses seviyesi 70  dB(A)
Nominal güç 60 Hz 2,4  kW
Ağırlık 68  kg
Koruma tipi IP IP 54
Mevcut tip AC3
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git