Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum pump EVE-WR is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: additional filter, motor-protection switch

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-WR 65 AC3

Osanro: 10.03.05.00016

Water-ring pump, wear-free, robust, requires little maintenance

Toimialat: Akut | Elektroniikka | Farmaseuttinen teollisuus | Kemikaaliteollisuus | Muovit

Suction rate (50 Hz)65 (m³/h)
Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz70 (dB(A))
Voltage at 50 Hz200 - 240 V or 345 - 420 V
Rated power at 50 Hz2.4 (kW)
Rated power at 60 Hz2.4 (kW)
Weight68 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 572  mm
d 14  mm
D2 50  mm
H 436  mm
H1 553  mm
L 764  mm
L2 85  mm
X1 450  mm
Y1 495  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 65  m³/h
Voltage at 50 Hz 200 - 240 V or 345 - 420 V
Voltage at 60 Hz 200 - 275 V or 345 - 480 V
Rated power at 50 Hz 2,4  kW
Sound pressure level at 50 Hz 70  dB(A)
Rated power at 60 Hz 2,4  kW
Weight 68  kg
Protection type IP IP 54
Supply voltage AC3
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin