Pompe a vuoto a secco EVE-TR
- Capacità di aspirazione fino a 244 m³/h
- Vuoto max.: 92 %
Le pompe per vuoto comprendono un rotore con lamelle applicate eccentricamente (A). Mediante la forza centrifuga le lamelle vengono spinte verso l'esterno. In questo modo si creano delle camere di diverse grandezze (B) le quali vengono ermetizzate mediante le lamelle. Mediante l’ingrandimento delle camere, che aumenta con la rotazione, l'aria si espande. La pressione dell’aria si abbassa e si crea una depressione (vuoto). Mediante questo processo, l’aria viene aspirata dal lato di aspirazione (C) ed esce in forma compressa (aria di scarico) attraverso l’apertura di scarico (D).
Grazie alla buona compressione, le pompe generano un vuoto molto elevato e hanno, a seconda del tipo, una capacità di aspirazione relativamente alta.
Vantaggi delle pompe per vuoto
Tipici settori di impiego
Si distinguono fondamentalmente tre tipi di pompe: