Schmalz

Vacuum Generators

Vacuum generators provide the vacuum level that is required for the handling task. The vacuum is created either pneumatically or electrically. Pneumatic vacuum generators implement short cycle times and can be integrated directly into the system due to their compact and lightweight design. Electrical vacuum generators are used in applications when compressed air is not available or when very high suction capacities are required.

Pneumatic vacuum generators

  • Ejectors

  • Vacuum Units (includes ejector, monitoring and control)

Electrical vacuum generators

  • Pumps

  • Vacuum Blowers

Important

The nominal suction rate of all vacuum generators is given in l/min or m3/h. The values are based on an ambient pressure of 1,013 mbar (sea level) and an ambient temperature of 20°C. The maximum suction rate therefore indicates the volume flow that the vacuum generator evacuates from the environment (free flow).

Picture 1: Free pick flow

Picture 2: Additional suction while workpiece is picked up

Our selection aid contains a graphic that illustrates suction rate, it also provides additional information that should be observed when selecting the right vacuum generator.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.