Generadores de vacío
- Los generadores de vacío establecen el vacío necesario. El vacío se genera de forma neumática (eyectores) o eléctrica (bombas, soplantes). Los eyectores cuentan con funciones inteligentes para el control de energía y procesos.
Los generadores de vacío establecen el vacío necesario para los procesos de manipulación. El vacío se genera neumáticamente o bien eléctricamente.Los generadores de vacío neumáticos realizan tiempos de ciclo cortos y gracias a su diseño compacto y ligero se pueden integrar directamente en el sistema. Los generadores de vacío eléctricos se utilizan en aplicaciones en las que no se dispone de aire comprimido o en las que se requieren elevadas potencias de aspiración.
Generadores de vacío neumáticos
Generadores de vacío eléctricos
La capacidad de aspiración nominal de todos los generadores de vacío se indica en l/min o en m3/h. Estos valores se refieren a una presión ambiental de 1.013 mbar (nivel del mar) y a una temperatura ambiente de 20°C. La capacidad de aspiración máxima define por tanto el flujo que el generador de vacío aspira del entorno (aspiración libre).
Imagen 1: Aspiración libre
Imagen 2: Aspiración posterior con la pieza
En nuestra ayuda para la elección encontrará un gráfico de la capacidad de aspiración y otras informaciones que deberá tener en cuenta a la hora de elegir el generador de vacío apropiado.