Vakuum-Erzeuger
- Vakuum-Erzeuger stellen das nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird entweder pneumatisch (Ejektoren) oder elektrisch (Pumpen, Gebläse) erzeugt. Ejektoren verfügen über intelligente Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.
Vakuum-Erzeuger stellen das für den Handhabungsvorgang nötige Vakuum bereit. Das Vakuum wird dabei entweder pneumatisch oder elektrisch erzeugt. Pneumatische Vakuum-Erzeuger realisieren kurze Zykluszeiten und können dank der kompakten und leichten Bauweise direkt im System integriert werden. Elektrische Vakuum-Erzeuger finden ihren Einsatz bei Anwendungen, in denen keine Druckluft zur Verfügung steht oder sehr hohe Saugleistungen gefordert sind.
Pneumatische Vakuum-Erzeuger
Elektrische Vakuum-Erzeuger
Das Nenn-Saugvermögen aller Vakuum-Erzeuger wird in l/min bzw. m3/h angegeben. Diese Werte beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1.013 mbar (Meereshöhe) und eine Umgebungstemperatur von 20°C. Das maximale Saugvermögen bezeichnet daher den Volumenstrom, den der Vakuum-Erzeuger aus der Umgebung (freies Ansaugen) absaugt.
Bild 1: Freies Ansaugen
Bild 2: Nachsaugen bei angesaugtem Werkstück
In unserer Auswahlhilfe finden Sie eine Grafik zum Saugvermögen sowie weitere Informationen, worauf Sie bei der Wahl des passenden Vakuum-Erzeugers achten sollten.