- EFFIZIENT
Vakuum-Gebläse SB
- Saugvermögen von 75 m³/h bis 1.250 m³/h
- Max. Vakuum: 40 %
Die Schaufeln (A) transportieren, beschleunigen und verdichten die Luft nach dem Impulsprinzip. Die Luft wird hierbei durch die Schaufeln mitgerissen. Auf der Saugseite (B) wird so ein Unterdruck (Vakuum) erzeugt. Die verdichtete Luft (Abluft) tritt durch die Austrittsöffnung (C) aus.
Durch ein großes Luftkanalvolumen und speziell ausgeformte Schaufeln liefern Gebläse ein sehr hohes Saugvermögen.
Vorteile von Vakuum-Gebläsen:
Enormes Saugvermögen
Hohe Leckage-Kompensation
Absaugen großer Volumina in sehr kurzer Zeit
Typische Einsatzgebiete:
Handhabung von porösen Werkstücken wie Kartons, Dämmungsmaterial, Spanplatten oder Säcken
Es werden zwei Grundtypen von Gebläsen unterschieden:
Vakuum-Gebläse in direktgetriebener und frequenzgeregelter Ausführung
Einsatz speziell zur Handhabung poröser Werkstücke (Spanplatten, Säcke, etc.)
Frequenzgeregelte Gebläse können durch Regulierung der Motordrehzahl bzw. des Saugvermögens kundenspezifisch abgestimmt werden
Vakuum-Gebläse mit elektropneumatischer Reversierung zur Steuerung von Saugen, Blasen und Neutralstellung
Einsatz bei der Handhabung von luftdurchlässigen Werkstücken, die schnell angesaugt und abgelegt werden