- EFICIENTE
Soplantes SB
- Capacidad de aspiración de 75 m³/h a 1.250 m³/h
- Vacío máx.: 40 %
Mostrar categoría
Las hojas (A) transportan, aceleran y comprimen el aire según el principio de impulsos. El aire se ve arrastrado por las hojas. De este modo se genera una depresión (vacío) en el lado de aspiración (B). El aire comprimido (aire de salida) sale por el orificio de salida (C).
Gracias a un gran volumen de canal de aire y a hojas de forma especial, los soplantes realizan un volumen de aspiración muy alto.
Ventajas de los soplantes de vacío
Campos típicos de aplicación
Se distinguen dos tipos principales de eyectores: