- VERIMLI
Vakum Blower SB
- 75 m³/saat ile 1.250 m³/saat arasında vakum kapasiteleri
- Maks. vakum: %40
Kanatlar (A) havayı momentum prensibine göre taşır, hızlandırır ve sıkıştırır. Bu durumda hava kanatlar tarafından sürüklenir. Bu şekilde emme ucunda (B) bir vakum oluşturulur. Sıkıştırılan hava (egzoz havası) çıkış deliğinden (C) dışarı çıkar.
Blowerlar, büyük hava kanalı hacmi ve özel olarak şekillendirilmiş kanatları sayesinde çok yüksek bir emiş oranı sağlar.
Vakum blower kullanım avantajları
Yüksek vakum kapasitesi
Yüksek kaçak telafisi
Büyük hacimlerin kısa sürede tahliyesi
Genel uygulama alanları
Karton gibi gözenekli iş parçalarının taşınması,
yalıtım malzemesi, suntalar veya torbalar
İki temel vakum blower tipi arasında ayrım yapıyoruz:
Vakum blowerlar ya doğrudan tahrikli ya da frekans ayarlıdır.
Özellikle gözenekli iş parçalarını (suntalar, torbalar, vb.) taşımak için kullanılır.
Frekans kontrollü blowerlar, motor hızını ve buna bağlı olarak vakum oranını kontrol ederek özelleştirilebilir.
Vakum, blower ve nötr konum kontrolü için elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower.
Hızlı bir şekilde alınan ve bırakılan hava geçirmez iş parçalarının taşınması için kullanılır.