Schmalz

Comparison of electrical vacuum generators

Type Advantages Industries Example applications Example products
Rotary vane pump
  • Simple integration into the system
  • Process reliability due to low-pulsation delivery
  • Low maintenance
  • Excellent heat removal
  • Construction / Outdoor
  • Wood
  • Glass
  • Plastics
  • Metal and sheet metal
  • Stone
  • Food
  • Removal during the cutting process after float glass production
  • Injection molding removal
  • Fixing wooden boards in CNC processing centers
  • Handling of large wooden boards
  • Sheet loading
  • Pick-and-place operations in food handling
Claw pump
  • Very long maintenance intervals due to almost contactless principle of operation
  • Dry and oil-free vacuum generation
  • High suction capacity with high vacuum
  • Wood
  • Logistics
  • Food
  • Gantry handling of wooden beams and other wooden elements
  • Board removal in the sawmill and automation in the joinery
  • Handling of packaging, e.g. cardboards in the carton erector
Side channel blower
  • Very high suction capacity
  • Low maintenance requirements
  • Process reliability due to low-pulsation conveying
  • Packaging
  • Logistics
  • Wood
  • Board removal in the sawmill and automation in the joinery
  • Pallet handling
  • Carton handling
  • Order picking in storage
Diaphragm pump
  • Compact and suitable for decentralized use
  • Integrated control reduces energy consumption to a minimum
  • Oil-free and low-maintenance
  • Logistics
  • Packaging
  • Automotive
  • Glass
  • Intra-logistics, e.g. assembly of goods in fulfillment centers (AMRs, AGVs)
  • Automated final assembly, e.g. installation of doors or windshields
  • Body construction, e.g. handling gripper tools
  • Mounting of building glazing with mobile lifting devices
  • Automated removal of plastic parts from injection molding machines

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng