Schmalz

Side channel blower

Side-channel blowers, also known as side-channel compressors, are electrical vacuum generators. They accelerate air through an impeller in a ring-shaped channel and thus create a uniform vacuum. Thanks to their robust design, side channel blowers are durable and reliable. They are therefore ideal for applications with a high flow rate.

In the wood industry, they are often used for board removal in sawmills and for automated processes in joineries. Side channel blowers also ensure a safe holder and efficient work when handling pallets and cardboard boxes. In food production, they support precise pick-and-place operations, while in intra-logistics and warehouse picking they are used for fast and reliable handling of goods.

Các thuật ngữ liên quan

Claw pump
Claw pumps are dry vacuum generators that generate vacuum without oil.
Diaphragm pump
The diaphragm pump is an electrical vacuum generator with a flexible diaphragm. It has a compact design, requires little oil during operation and is low-maintenance.
Electrical vacuum generation
Electrical vacuum generation creates vacuum without the use of compressed air. It is used in industry and logistics to make processes energy-efficient and flexible.
Rotary vane pump
The rotary vane pump is a vacuum generator that uses rotating vanes to reliably generate vacuum and can be used for a wide range of applications.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.