Elektrische Vakuum-Erzeugung
Vakuum erzeugen ohne Druckluft: Elektrische Vakuum-Erzeuger für flexible, energieeffiziente und leistungsstarke Handhabungsprozesse.

Die Vakuum-Erzeugung ist das Herzstück jedes Greifprozesses. Sie beeinflusst maßgeblich die Prozesssicherheit, Taktzeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit einer Anwendung.
Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Industrie gewinnen elektrische Vakuum-Erzeuger immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen eine druckluftunabhängige Vakuumversorgung, schaffen neue Freiheiten in der Anlagenplanung und bilden die Grundlage für flexible, vernetzte und zukunftsorientierte Automatisierungskonzepte. Besonders in mobilen Robotikanwendungen, energieoptimierten Fertigungslinien und flexiblen Produktionsumgebungen bieten elektrische Vakuum-Erzeuger entscheidende Vorteile.
Elektrische Vakuum-Erzeuger erzeugen Unterdruck ausschließlich mit elektrischer Energie. Im Gegensatz zu pneumatischen Ejektoren benötigen sie keine Druckluftversorgung und können dadurch neue Freiheiten in der Maschinen- und Anlagenplanung schaffen.
Ob fehlende Druckluftinfrastruktur oder hoher Bedarf an Saugleistung: Das Schmalz Portfolio bietet für unterschiedlichste Anforderungen die passende Lösung. Unterschiedliche Wirkprinzipien sorgen dafür, dass genau die benötigten Saugvolumenströme und Vakuum-Level für Handhabungs-, Hebe- und Spannprozesse erreicht werden.
Schmalz deckt mit seinem breiten Spektrum elektrischer Vakuum-Technologien alles ab: von kompakten Membranpumpen für dezentrale Anwendungen bis hin zu leistungsstarken Gebläsen für große Saugvolumenströme.
Verstehen Sie Aufbau, Wirkprinzip und Einsatzbereiche.
Finden Sie den passenden Vakuum-Erzeuger für Ihre Anwendung.
Entdecken Sie die elektrischen Vakuum-Erzeuger von Schmalz.
Vergleichen Sie unsere Technologien hinsichtlich Leistung, Energiebedarf und Einsatzgebiet.

"Wir wollen Alternativen schaffen, die den Energieverbrauch reduzieren und auch dann noch funktionieren, wenn keine oder zu wenig Druckluft zur Verfügung steht."∼ Michael Pojtinger, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess, Vakuum-Automation
Elektrische und pneumatische Vakuum-Erzeuger erzeugen Vakuum auf unterschiedliche Weise und haben jeweils spezifische Stärken. Die optimale Lösung hängt von Faktoren wie Taktzeit, Saugleistung, verfügbarer Infrastruktur und Energieversorgung ab.
Elektrische Vakuum-Erzeuger erzeugen Vakuum direkt aus elektrischer Energie und benötigen keine Druckluftversorgung. Sie eignen sich für mobile Roboter, dezentrale Handhabungsaufgaben sowie zentrale Vakuum-Systeme mit hohem Saugvolumenstrom. Besonders bei Brownfield-Projekten ermöglichen sie die einfache Integration neuer Automatisierungslösungen.
Pneumatische Ejektoren erzeugen Vakuum mithilfe von Druckluft. Dank ihrer kompakten Bauweise und schnellen Reaktionszeiten eignen sie sich besonders für hochdynamische Pick-and-Place-Prozesse. Sie sind robust, wartungsarm und bieten eine hohe Leistungsdichte.
Die speziell für die mobile Robotik konzipierte Lösung kombiniert hohe Saugleistung, kompakte Bauweise und intelligente Regelung – und setzt neue Maßstäbe in Energieeffizienz, Integration und Performance.

Logistik: Kartonaufrichter, Palettierung, End-of-Line-Prozesse in der Intralogistik
Verpackung: elektrische Vakuumtechnik für Verpackungsmaschinen, automatisierte Werkstückhandhabung, End-of-Line-Prozesse
Holz: Portalumsetzung von Holzbalken, Brettentnahme im Sägewerk, Schreinerei-Automatisierung
Glas: Schneideprozesse in der Floatglas-Produktion, Gebäudeglas-Montage, Transport empfindlicher Glasscheiben
Batterie und Elektronik: Stapelprozesse von Pouchzellen, Leiterplatten-Handling, elektrische Vakuumtechnik für CFK-Bauteile
Allgemeiner Maschinenbau: Beispielsweise Spritzgussentnahme
Automobilindustrie: Beispielsweise Karosseriebau oder Endmontage von Türen und Frontscheiben
Bauwesen (Outdoor): Gebäudeglas-Montage mit mobilen Hebegeräten, Handling schwerer Bauelemente

Vakuum-Pumpe für mobile Roboter
Mit der intelligenten Vakuum-Pumpe GSP bringt Schmalz einen elektrischen Vakuum-Erzeuger für mobile Robotikanwendungen und Intralogistikprozesse auf den Markt. Die bedarfsgeregelte Pumpensteuerung und die automatische Leckage-Erkennung passen die Leistung an den tatsächlichen Bedarf an. Dadurch sinkt der Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen elektrischen Vakuum-Erzeugern um bis zu 90 Prozent.
Neu
Unter Strom: Wie Vakuum mobil wird
Modulare Fabriken, mobile Robotik und steigende Energiepreise verändern die Automatisierung grundlegend. In immer mehr Fällen tut sich dadurch eine Alternative zu klassischen Druckluftsystemen auf: elektrische Vakuum-Erzeugung, die neue Freiheitsgrade eröffnet. Sie ermöglicht autarke Greiflösungen, reduziert Energieverluste und integriert sich nahtlos in digitale Fertigungsumgebungen.
Energieeinsparung in der Vakuumautomatisierung: Pumpe statt Ejektor
Druckluft ist die Basis für eine erfolgreiche Automation. Diese Energieform lässt sich vielseitig anwenden und verbindet Geschwindigkeit, Kraft sowie geringes Gewicht. Allerdings sind die Kosten, um sie zu erzeugen, relativ hoch, da hierzu elektrische Energie über mehrere Wirkungsgradverluste umgewandelt werden muss. Auch wenn die druckluftlose Fabrik lediglich als Schlagwort für einen Trend genannt wird, braucht es jetzt schon technologische Alternativen, die die Vakuum-Automation vom Druckluftschlauch unabhängig macht.

Entdecken Sie, wie Schmalz mit modernsten Technologien und tiefem Know-how Innovationen für die Zukunft gestaltet.

Nachhaltige Produkte mit spürbarer Wirkung: Innovationen von Schmalz reduzieren Emissionen entlang der Lieferkette und senken Energiekosten.

Rundum effizient greifen: EOAT-Lösungen von Schmalz für vielseitige, prozesssichere Handhabung in der Automation.

Robotik-Lösungen von Schmalz zeichnen sich aus durch höchste Präzision, Sicherheit und Prozesskontrolle im Greifprozess.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland