Schmalz

Die Zukunft der Logistik ist mobil und autonom

Die Anforderungen an Logistik und Produktion steigen stetig. Unternehmen müssen höhere Auftragsvolumen bewältigen, Lieferzeiten verkürzen und flexibel auf Bedarfsschwankungen reagieren, oft bei begrenzten Personalressourcen. Autonome mobile Roboter (AMR) und fahrerlose Transportsysteme (AGV) übernehmen dabei eine Schlüsselrolle. Sie navigieren selbstständig durch Produktions- und Logistikhallen und bringen das Material dorthin, wo es gerade benötigt wird. Dadurch entstehen flexible und skalierbare Materialflüsse, die sich an veränderte Anforderungen anpassen können.

Robots-to-Goods: Wenn AMRs greifen lernen 

Der nächste Schritt der Automatisierung beginnt dort, wo mobile Roboter nicht mehr nur transportieren, sondern selbstständig handeln.

Durch die Kombination mobiler Plattformen mit Robotern entstehen autonome Handhabungssysteme, die Werkstücke selbstständig greifen, transportieren und bereitstellen. Dieses Prinzip – häufig auch als Robots-to-Goods bezeichnet – eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Automatisierung von Lager-, Produktions- und Logistikprozessen.

Der entscheidende Faktor: das Greifsystem

Der Greifprozess bildet die Schnittstelle zwischen Roboter und Werkstück. Erst wenn Produkte sicher aufgenommen, zuverlässig transportiert und präzise abgelegt werden können, entsteht ein durchgängiger Materialfluss ohne manuelle Eingriffe.

Vakuumtechnik bietet hierfür eine besonders vielseitige Lösung. Unterschiedliche Werkstückgeometrien, Materialien und Oberflächen lassen sich mit einem einzigen Greifprinzip zuverlässig handhaben. Und das für unterschiedlichste Anwendungen.

Vier Erfolgsfaktoren für die Greiftechnik auf mobilen Robotern

Kompakte Bauweise

Auf mobilen Robotern zählt jedes Gramm. Leichte und platzsparende Greifsysteme maximieren Reichweite, Nutzlast und Dynamik.

Energieeffiziente Vakuum-Erzeugung

Vakuum to go: Mobile Robotersysteme benötigen eine kompakte Vakuum-Erzeugung, die unabhängig von Druckluft funktioniert.

Maximale Prozesssicherheit

Greifprozesse müssen auch bei wechselnden Werkstücken und Prozessbedingungen zuverlässig funktionieren.

Einfache Integration

Moderne Schnittstellen sorgen für die schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Robotiksysteme.

Aus autonomen Fahrzeugen werden erst durch intelligente Greiftechnik echte autonome Handhabungssysteme. Unsere Lösungen schaffen die Grundlage für sichere, flexible und effiziente Materialflüsse.
∼ Michael Pojtinger, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess, Vakuum-Automation

Vakuum-Lösungen für AMR und AGV: Von der Komponente bis zum Komplettsystem

Ein leistungsfähiges Greifsystem besteht aus weit mehr als einem Sauger. Erst das Zusammenspiel aller Komponenten sorgt für eine stabilen und wirtschaftlichen Prozess.

Schmalz bietet dafür ein aufeinander abgestimmtes Portfolio – von intelligenten Saugern über elektrische Vakuum-Erzeugung bis hin zu Sensorik und passendem Zubehör. So entstehen Lösungen, die sich einfach integrieren lassen und zuverlässig in mobilen Robotikanwendungen arbeiten. 

Schmalz setzt Maßstäbe

Die neue intelligente Vakuum-Pumpe GSP: Entwickelt für die mobile Robotik

Die Vakuum-Erzeugung ist das Herzstück jedes Greifprozesses. Sie beeinflusst die Taktzeiten, die Prozessstabilität und die Energieeffizienz der gesamten Anwendung. Mit der intelligenten Vakuum-Pumpe GSP hat Schmalz eine einzigartige Lösung für die elektrische Vakuum-Erzeugung entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Energieeffizienz, Integration und Performance.

image.alt

Typische Anwendungen mobiler Handhabungssysteme

Order Picking

Order Picking

Kommissionierung von Kundenaufträgen

Maschinenbestückung und -entnahme

Maschinenbestückung und -entnahme

Bin Picking

Bin Picking

Palettierung und Depalettierung

Palettierung und Depalettierung

Verpacken

Verpacken

Aktuelle Highlights

Alle News ansehen

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.