Technologia chwytania w robotyce mobilnej
Od pomp podciśnieniowych po kompletne systemy chwytakowe: firma Schmalz przekształca roboty mobilne w efektywne, autonomiczne systemy przenoszenia.

Wymagania stawiane logistyce i produkcji stale rosną. Firmy muszą radzić sobie z rosnącą liczbą zamówień, dotrzymywać coraz krótszego czasu dostawy oraz szybko dostosowywać się do wahań popytu – często dysponując ograniczonymi zasobami kadrowymi. Kluczową rolę odgrywają w tym zakresie autonomiczne roboty mobilne (AMR) oraz pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV). Poruszają się one samodzielnie po obiektach produkcyjnych i w logistyce oraz transportują materiały tam, gdzie są potrzebne. Pozwala to na tworzenie elastycznych i skalowalnych przepływów materiałów, które mogą dostosowywać się do zmieniających się wymagań.
Kolejny etap automatyzacji rozpoczyna się, gdy roboty mobilne przestają jedynie transportować przedmioty, a zaczynają wykonywać autonomiczne zadania związane z obsługą.
Połączenie platform mobilnych z ramionami robotycznymi pozwala stworzyć autonomiczne systemy przenoszenia, które samodzielnie chwytają, transportują i ustawiają przedmioty obrabiane. Zasada ta, często określana jako „robots-to-goods”, otwiera zupełnie nowe możliwości automatyzacji procesów magazynowych, produkcyjnych i logistyki.
System chwytakowy stanowi interfejs między robotem a przedmiotem obrabianym. Tylko wtedy, gdy produkty można bezpiecznie podnosić, niezawodnie transportować i precyzyjnie umieszczać, można osiągnąć ciągły przepływ materiałów bez ręcznej interwencji.
Technika podciśnieniowa oferuje w tym zakresie szczególnie wszechstronne rozwiązanie. Różne geometrie przedmiotów obrabianych, materiały i powierzchnie można niezawodnie obsługiwać przy użyciu jednej zasady chwytania w szerokim zakresie aplikacji.
W przypadku robotów mobilnych liczy się każdy gram. Lekkie i zajmujące niewiele miejsca systemy chwytakowe pozwalają zmaksymalizować zasięg, ładowność i dynamikę.
Odkurzanie „na wynos”: Mobilne systemy robotyczne wymagają kompaktowego systemu do generowania podciśnienia, który działa niezależnie od sprężonego powietrza.
Procesy mocowania muszą działać niezawodnie nawet przy zmiennych przedmiotach obrabianych i warunkach procesowych.
Nowoczesne interfejsy zapewniają szybką i łatwą integrację z istniejącymi systemami robotyki.

Roboty mobilne stają się prawdziwie autonomicznymi systemami przenoszenia dopiero w połączeniu z inteligentną technologią chwytania. Nasze rozwiązania stanowią podstawę bezpiecznego, elastycznego i efektywnego przepływu materiałów.∼ Michael Pojtinger, kierownik procesu rozwoju biznesowego, automatyzacja podciśnieniowa
Wysokowydajny system chwytakowy to znacznie więcej niż tylko przyssawka. To właśnie współdziałanie wszystkich części składowych zapewnia stabilny i ekonomiczny przebieg procesu.
Firma Schmalz oferuje w tym celu skoordynowaną gamę produktów – od inteligentnych przyssawek i elektrycznych generatorów podciśnienia po technologię czujników i dopasowane akcesoria. Efektem tego są rozwiązania, które łatwo zintegrować i które niezawodnie działają w mobilnych zastosowaniach robota.
Generowanie podciśnienia stanowi podstawę każdego procesu chwytania. Ma ono wpływ na czas cyklu, stabilność procesu oraz efektywność energetyczną całej aplikacji. Dzięki inteligentnej pompie podciśnieniowej GSP firma Schmalz opracowała unikalne rozwiązanie w zakresie elektrycznego generatora podciśnienia i wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, integracji oraz wydajności.


Pompa podciśnieniowa do robotów mobilnych
Wraz z inteligentną pompą próżniową GSP firma Schmalz wprowadza na rynek elektryczny generator podciśnienia przeznaczony do zastosowań w robotyce mobilnej oraz procesach intralogistycznych. Sterowanie pompą dostosowane do zapotrzebowania oraz automatyczne wykrywanie przecieków pozwalają dostosować moc wyjściową do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu zużycie energii zmniejsza się nawet o 90 procent w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia.
Nowy
Moc elektryczna: Jak podciśnienie staje się mobilne
Modułowe fabryki, mobilna robotyka i rosnące ceny energii zasadniczo zmieniają automatyzację. W coraz większej liczbie przypadków otwiera to alternatywę dla tradycyjnych systemów sprężonego powietrza: elektryczne generowanie podciśnienia, które oferuje nowe stopnie swobody. Umożliwia samowystarczalne rozwiązania chwytające, zmniejsza straty energii i jest płynnie zintegrowane z cyfrowymi środowiskami produkcji.
Energooszczędność w automatyce podciśnieniowej: pompa zamiast eżektora
Sprężone powietrze jest podstawą funkcjonującej automatyki. Ta forma energii może być stosowana na różne sposoby, łącząc prędkość, moc i niską masę. Jednakże koszty jej wytwarzania są stosunkowo wysokie, ponieważ energia elektryczna musi zostać w tym celu przetworzona przy wysokich stratach efektywności. Chociaż fabryka funkcjonująca bez sprężonego powietrza to tylko modny frazes, pilnie potrzebne są technologiczne alternatywy, aby uniezależnić automatykę podciśnieniową od sprężonego powietrza doprowadzanego wężem.

Elastyczne rozwiązania dla magazynów intralogistycznych i dystrybucyjnych

Odkryj, w jaki sposób firma Schmalz kształtuje innowacje przyszłości dzięki najnowocześniejszym technologiom i dogłębnej wiedzy specjalistycznej.

Od rozpoczęcia eksploatacji i konserwacji po naprawy i dostawę części zamiennych - odkryj nasz kompleksowy zakres usług.

Zrównoważone produkty o wymiernym wpływie: innowacje firmy Schmalz zmniejszają emisje w łańcuchu dostaw i obniżają koszty energii.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki