Schmalz

물류의 미래는 모바일과 자율주행에 있다

물류 및 생산 분야에 대한 요구는 끊임없이 증가하고 있습니다. 기업들은 늘어나는 주문량을 관리하고, 점점 더 짧아지는 납품 시간을 준수하며, 수요 변동에 신속하게 적용해야 하는데, 이는 대개 제한된 인력 자원으로 이루어져야 합니다. 이 과정에서 자율 주행 로봇(AMR)과 자동 유도 차량(AGV)이 핵심적인 역할을 담당합니다. 이들은 생산 및 물류 시설 내에서 자율적으로 이동하며, 자재를 필요한 곳으로 운반합니다. 이를 통해 변화하는 요구 사항에 대응할 수 있는 유연하고 확장 가능한 자재 흐름이 구축됩니다.

로봇에서 상품으로: AMR이 물건을 잡는 법을 배울 때

자동화의 다음 단계는 이동형 로봇이 단순히 물품을 운반하는 데 그치지 않고 자율적인 핸들링 작업을 수행하기 시작할 때 시작됩니다.

이동식 플랫폼과 로봇 팔을 결합하면, 작업물을 스스로 집어 들고, 운반하며, 배치하는 자율적 핸들링 시스템을 구축할 수 있습니다. 흔히 ‘로봇-투-굿즈(robots-to-goods)’라고 불리는 이 원리는 저장소, 생산 및 물류 공정의 자동화에 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다.

결정적인 요소: 그리핑 시스템

그리핑 시스템은 로봇과 작업물 사이의 인터페이스를 형성합니다. 제품을 안전하게 집어 올리고, 안정적으로 운반하며, 정밀하게 배치할 수 있을 때만 수동 개입 없이 지속적인 자재 흐름을 달성할 수 있습니다.

진공 기술은 이를 위한 특히 다용도적인 솔루션을 제공합니다. 단일 집착 원리를 통해 다양한 애플리케이션을 대상으로 서로 다른 작업물 형태, 재질, 표면을 가진 작업물을 안정적으로 핸들링할 수 있습니다.

모바일 로봇의 그리핑 기술 성공을 위한 네 가지 요인

컴팩트한 설계

이동형 로봇에서는 1그램도 소중합니다. 가볍고 공간을 절약하는 그리핑 시스템은 작업 반경, 적재량 및 동적 성능을 극대화합니다.

에너지 효율이 높은 진공 생성

휴대용 진공 시스템: 이동형 로봇 시스템에는 압축 공기와는 별도로 작동하는 소형 진공 생성 시스템이 요구됩니다.

최상의 공정 신뢰성

가공 공정은 작업물과 공정 조건이 달라지더라도 안정적으로 기능해야 합니다.

간편한 통합

최신 인터페이스는 기존 로봇 시스템과의 빠르고 간편한 연동을 보증합니다.

모바일 로봇은 지능형 그리핑 기술과 결합되어야 비로소 진정한 자율형 취급 시스템이 됩니다. 당사의 솔루션은 안전하고 유연한 및 효율적인 자재 흐름의 기반을 제공합니다.
∼ 마이클 포이팅거, 진공 자동화 사업 개발 공정 책임자

AMR 및 AGV용 진공 솔루션: 진공 부품부터 전체 시스템까지

고성능 그리핑 시스템은 단순히 진공패드만으로 이루어진 것이 아닙니다. 모든 진공 부품 간의 상호 작용을 통해야만 안정적이고 비용 효율적인 공정이 보장됩니다.

슈말츠(Schmalz)는 이를 위해 지능형 진공패드와 전기식 진공 발생기부터 센서 기술 및 호환 액세서리에 이르기까지, 서로 조화를 이루는 제품 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 모바일 로봇 애플리케이션에 쉽게 통합되고 안정적으로 작동하는 솔루션을 구현합니다.

슈말츠가 기준을 제시합니다

새로운 진공 펌프 GSP: 이동형 로봇 공학을 위해 설계됨

진공 생성은 모든 그리핑 공정의 핵심입니다. 이는 사이클 타임, 공정 안정성, 그리고 전체 애플리케이션을 위한 에너지 효율에 영향을 미칩니다. 슈말츠(Schmalz)는 지능형 진공 펌프 GSP를 통해 전기식 진공 발생을 위한 독창적인 솔루션을 개발했으며, 에너지 효율, 통합성 및 성능 면에서 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

image.alt

이동식 핸들링 시스템의 대표적인 애플리케이션

주문 피킹

주문 피킹

주문 처리용 자동 피킹

기계의 적재 및 하역

기계의 적재 및 하역

빈 피킹

빈 피킹

팔레타이징 및 하역

팔레타이징 및 하역

포장

포장

최근 주요 소식

모든 뉴스 보기
지능형 제어 시스템은 작업물이 비다공성인지 다공성인지 감지하여, 이에 따라 출력을 실시간으로 적용합니다. 이를 통해 최대 90%의 에너지 세이빙 효과를 얻을 수 있습니다.

이동형 로봇용 진공 펌프

슈말츠(Schmalz)는 지능형 진공 펌프 GSP를 통해 모바일 로봇 공학 분야 및 내부 물류 공정에 활용 가능한 전기식 진공 발생기를 선보입니다. 수요 기반 펌프 제어 및 자동 누출 감지 기능은 출력을 실제 필요에 맞게 적용합니다. 그 결과, 기존 전기식 진공 발생기에 비해 에너지 소비량을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다.

새로운

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.