Sürdürülebilir ürün
Somut bir etkiye sahip sürdürülebilir ürünler: Schmalz'ın yenilikleri tedarik zinciri boyunca emisyonları azaltıyor ve enerji maliyetlerini daha düşük seviyelere getiriyor

Ürünlerimiz sürdürülebilirliği gerçek katma değerle birleştirir. Emisyonları ölçülebilir şekilde azaltır, değerli kaynakları korur ve aynı zamanda en yüksek kaliteye odaklanırlar. Sizin için bu, enerji ve işletme maliyetlerini daha düşük seviyelere çekmek, değiştirme ve aşınmayı en aza indiren uzun ömürlü ürünlerden yararlanmak ve şirketinizin verimliliğini artırmak anlamına gelir. Aynı zamanda, şirketiniz, müşterileriniz ve yarının dünyası için bir fayda olan çevresel dengenizi aktif olarak iyileştirirsiniz.
Ürünlerimiz, günlük operasyonda daha düşük enerji ve malzeme tüketimi yoluyla devam eden işletme maliyetlerinizi ölçülebilir şekilde azaltır.
Sağlam inşaat ve yüksek kaliteli malzemeler uzun bir hizmet ömrü, daha az bakım ve daha az atığın emin olmasını sağlar.
Çözümlerimiz piyasadaki geleneksel alternatiflere göre daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir ve uzun vadede enerji gereksiniminizi ve karbon ayak izinizi daha düşük seviyelere indirir.
Sürdürülebilir arz zincirleri ve adil üretim standartları, kaliteyi emin olmak ve çevresel etkiyi azaltmak suretiyle çalışır.

Sürdürülebilir ürünler kendi başlarına bir amaç değildir. Enerji ve dolayısıyla para tasarrufu sağlarlar. Ve çevre için de iyidirler.∼ Manja Hies, Sürdürülebilirlik Başkanı
Bizim için sürdürülebilirlik sadece üretimle başlamaz, ürün geliştirmeyle de başlar. Merkezi bir araç olarak Ürün Karbon Ayak İzi (PCF) ile ürünlerimizin geliştirilmesinden kullanımına ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsünü dikkate alıyoruz.
Ürün geliştirme sırasında her zaman hangi malzemelerin en sürdürülebilir çözümü yapabileceğini kontrol ediyoruz. Mümkün olduğunda, aynı kalite ve performansı sunan geri dönüştürülmüş malzemeler veya kaynak tasarrufu sağlayan alternatifler kullanılır. Bu şekilde, ürün fonksiyonelliğinden ödün vermeden çevresel etki azaltabilmek mümkün.

Ürünlerimiz en başından itibaren maksimum enerji verimliliği için dizayn edilmiştir. Daha iyi bir çevresel denge ve sürdürülebilir bir endüstri için daha az kaynak tüketir, emisyonları azaltır ve dayanıklı ve güçlü kalırlar. Bunun bir örneği, iyi performans gösteren ve az tüketen elektriksel vakum üretemi. Schmalz Connect Suite gibi dijital çözümler, enerji tüketimini şeffaflaştırarak ve süreçleri optimize ederek ek destek sağlar - sektörde daha fazla sürdürülebilirliğe yönelik bir başka adım.
Geri dönüşüm oranımız %90'ın üzerindedir. Geliştirme aşamasından itibaren, ürünlerin yaşam döngülerinin sonunda kolayca tek tek komponentlere ayrılabilmesini emin olmak için özen gösterilmektedir. Bu, malzemelerin uygun şekilde bertaraf edilmesini veya yeniden kullanılmasını sağlar ve sürdürülebilir bir döngüsel ekonomiye katkıda bulunur.

Elektrikle Çalışan: Vakum Nasıl Mobil Hale Geliyor?
Modüler fabrikalar, mobil robotik ve artan enerji fiyatları otomasyonu temelden değiştiriyor. Bu durum, giderek daha fazla durumda geleneksel basınçlı hava sistemlerine alternatif olarak elektrikli vakum üretimine olanak tanıyor ve yeni özgürlük dereceleri sunuyor. Kendi kendine yeten kavrama çözümleri sağlıyor, enerji kayıplarını azaltıyor ve dijital üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
Yeni
Schmalz Enerji Depolama Baden-Württemberg Çevre Teknolojileri Ödülünde ödül aldı
Glatten merkezli şirket, yüksek verimli ve ölçeklenebilir redoks akış yığını için 'enerji verimliliği' kategorisinde Baden-Württemberg Çevre Teknolojisi Ödülü'ne layık görüldü. Schmalz bu çözümle Avrupa'nın en güçlü yığınını pazara sunuyor.
Alan tutucular: esnek bir şekilde paketleyin, verimli bir şekilde tasarruf edin
Karşınıza ne gelirse kavrayın: Farklı malzemeler, değişen iş parçaları ve artan maliyet baskısı, esnek şekilde uyum sağlayabilen sistemler gerektirir. Schmalz, FA-X / FA-M vakum alan tutucu sistemleriyle her türden parçayı güvenli bir şekilde taşıyan ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayan iki çözümü piyasaya sunuyor.
İlaç ve gıda ürünlerinin güvenli otomatik ambalajlanması
Gıda ve ilaç endüstrilerindeki ürünler hassastır ve kontamine olmamalıdır. Vakum teknolojisi uzmanı Schmalz, ambalajlama çözümlerinin otomasyonunda şirketleri desteklemektedir. Hedef: yüksek ürün verimliliği ve güvenli işlemler.
Sürdürülebilirlik, şirketin tüm alanlarındaki işlemlerimizin ve kararlarımızın ayrılmaz bir bölümüdür. Aralık 2024'te, bu taahhüdümüz için Baden-Württemberg Şirketler için Çevre Ödülü'ne layık görüldük - yolumuza devamlı olarak devam etmek için bir teşvik.

Schmalz'da sürdürülebilirlik üç taşıyıcıları üzerine kuruludur: ekoloji, ekonomi ve sosyal sorumluluk. Faaliyet alanlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha hızlı, daha esnek, daha sürdürülebilir: sanal planlamadan dijital ikize kadar klasik mühendislik sanatının ve en son dijital teknolojilerin nasıl bir araya geldiğini deneyin.

Daha az arka ağrısı, daha fazla güç: ergonomik olarak çalışan çalışanlarınızı ve şirketinizi korur.

Sorunsuz dijital: Schmalz, tüm yaşam döngüsü boyunca akıllı çözümlerle sizi destekler.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL