Duurzame producten
Duurzame producten met een tastbare impact: innovaties van Schmalz verminderen de uitstoot in de hele keten en laten de energiekosten zakken.

Onze producten combineren duurzaamheid met echte toegevoegde waarde. Ze zorgen voor een meetbare vermindering van emissies, besparen waardevolle hulpbronnen en richten zich tegelijkertijd op de hoogste kwaliteit. Voor u betekent dit dat u de energieefficiency en bedrijfskosten laat zakken, profiteert van duurzame producten die vervanging en slijtage tot een minimum beperken en het rendement van uw bedrijf verhoogt. Tegelijkertijd verbetert u actief uw milieubalans - een voordeel voor uw bedrijf, klanten en de wereld van morgen.
Onze producten verlagen uw lopende bedrijfskosten meetbaar - door een lager deblokkeringselement in het dagelijkse bedrijf.
Een robuuste bouwwijze en materialen van hoge kwaliteit verzekeren een lange levensduur, minder onderhoud en minder afval.
Onze oplossingen zijn energie-efficiënter dan conventionele alternatieven op de markt, waardoor uw energieefficiency en ecologische voetafdruk op de lange termijn worden verlaagd.
Duurzame aansluitingen en eerlijke productienormen verzekeren kwaliteit en verminderen de impact op het milieu.

Duurzame producten zijn geen doel op zich. Ze besparen energie en dus geld. En ze zijn ook goed voor het milieu.∼ Manja Hies, hoofd Duurzaamheid
Duurzaamheid begint voor ons niet alleen bij de productie - het begint al bij de ontwikkeling van producten. Met de Product Carbon Footprint (PCF) als centraal instrument houden we rekening met de hele levenscyclus van onze producten - van ontwikkeling tot gebruik en afvalverwerking.
Tijdens de ontwikkeling van producten controleren we altijd welke materialen de meest duurzame oplossing bieden. Waar mogelijk worden gerecyclede materialen of grondstofbesparende alternatieven gebruikt die dezelfde kwaliteit en prestaties bieden. Op deze manier kan de impact op het milieu worden verminderd zonder afbreuk te doen aan de functie van het product.

Onze producten zijn vanaf het begin ontworpen voor maximaal energieefficiency. Ze verbruiken minder hulpbronnen, verminderen emissies en blijven duurzaam en krachtig - voor een betere milieubalans en een duurzame industrie. Een voorbeeld hiervan is de elektrische vacuümopwekking, die goed presteert en weinig verbruikt. Digitale oplossingen zoals de Schmalz Connect Suite bieden extra ondersteuning door het deblokkeringselement transparant te maken en processen te optimaliseren - een volgende stap naar meer duurzaamheid in de industrie.
Ons recyclingpercentage ligt boven de 90%. Al in de ontwikkelingsfase wordt ervoor gezorgd dat producten aan het einde van hun levenscyclus gemakkelijk kunnen worden opgesplitst in individuele componenten. Hierdoor kunnen materialen op de juiste manier worden verwijderd of hergebruikt en dragen ze bij aan een duurzame, ronde economie.

Elektrisch aangedreven: hoe vacuüm mobiel wordt
Modulaire fabrieken, mobiele robotica en stijgende energieprijzen veranderen de automatisering fundamenteel. In steeds meer gevallen opent dit een alternatief voor traditionele persluchtsystemen: elektrische vacuümopwekking, die een nieuwe mate van vrijheid biedt. Het maakt zelfvoorzienende grijpoplossingen mogelijk, vermindert energieverliezen en wordt naadloos geïntegreerd in digitale productieomgevingen.
Nieuw
Schmalz Energieopslag ontvangt prijs voor milieutechnologie Baden-Württemberg
Het bedrijf uit Glatten ontving de prijs voor milieutechnologie van Baden-Württemberg in de categorie "Energieefficiency" voor zijn uiterst efficiënte en schaalbare redox flow stack. Met deze oplossing brengt Schmalz de krachtigste schoorsteen in Europa op de markt.
Vlakke grijpers: flexibel verpakken, efficiënt besparen
Grip op alles wat op uw pad komt: Verschillende materialen, wisselende werkstukken en toenemende kostendruk vereisen grijpersystemen die zich flexibel kunnen aanpassen. Met de vacuüm-grijpsystemen OR vacuüm-grijpersystemen FA-X / FA-M brengt Schmalz twee oplossingen op de markt die allerlei soorten onderdelen veilig verplaatsen en tegelijkertijd energie besparen.
Veilige automatische verpakking van farmacie en voedingsmiddelen
Producten in de industriesegmenten voeding en farmacie zijn gevoelig en mogen niet verontreinigd worden. Vacuümtechniek expert Schmalz ondersteunt bedrijven bij de automatisering van oplossingen voor verpakkingen. Het doel: hoge productiviteit en veilige processen.
Duurzaamheid is een integraal stuk van onze processen en beslissingen in alle oppervlakten van het bedrijf. In december 2024 ontvingen we voor deze inzet de milieuprijs voor bedrijven van Baden-Württemberg - een stimulans om consequent door te gaan op de ingeslagen weg.

Bij Schmalz rust duurzaamheid op drie pijlers: ecologie, economie en sociale verantwoordelijkheid. Lees meer over onze activiteitengebieden.

Sneller, flexibeler, duurzamer: ervaar hoe de klassieke ingenieurskunst en de allernieuwste digitale technologieën samenkomen - van virtuele planning tot de digitale tweeling.

Minder rugpijn, meer vermogen: ergonomisch werken beschermt uw werknemers en uw bedrijf.

Naadloos digitaal: Schmalz ondersteunt u met slimme oplossingen tijdens de hele levenscyclus.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo