Schmalz

Vacuüm slangheffers

Schmalz biedt u een breed scala aan vacuüm-slangheffers voor uiteenlopende toepassingen tot een draagvermogen van 300 kg.

Verhoogde productiviteit door kortere handling- en laadtijden

Veilig en schadevrij grijpen met vacuüm

Minimaliseert ziektegerelateerde uitvaltijd

Verhoging van de motivatie van de werknemers

Handling door slechts één persoon

De juiste tilhulp vinden

Onze configurator toont u de juiste, ergonomisch ontworpen tilhulp - met slechts een paar details over de applicatie en zonder dat u enige productkennis nodig hebt.

Meer over de configurator

Filterresultaten

Etikettering
Sector
Product family

Vacuümslangheffers JumboFlex

  • JumboFlex voor ergonomische bediening met één hand en snelle bewegingssequenties
  • Configureerbare tilhulp, bedienbeugel, vacuümgrijper en vacuümgenerator
  • Intuïtieve tweeknops sturing voor omhoog/omlaag, op verzoek ook leverbaar met beproefde eenknops sturing
  • Voor werkstukken tot 50 kg
Toon categorie
Nu configureren

Vacuüm slangheffers JumboErgo

  • Slangheffer JumboErgo voor de dynamische handling van vlakke werkstukken
  • Hefinstallatie, bedieningseenheid, zuiggrijpers en vacuümgenerator kunnen worden geconfigureerd
  • Zwenkbare werkstukken met 90° (optioneel voor de JumboErgo PSE)
  • Werkstukken tot 300 kg
Toon categorie
Nu configureren

Vacuüm slangheffer JumboSprint

  • Slangheffer JumboSprint voor de ergonomische handling van compacte werkstukken
  • Hefinstallatie, bedieningseenheid, vacuümgrijpers en vacuümgenerator kunnen worden geconfigureerd
  • Boogvormige bedieningshendel voor een nauwkeurige bediening
  • Voor compacte werkstukken tot 300 kg
Toon categorie
Nu configureren

Vacuüm slangheffer JumboSprint EX

  • Slangheffer JumboSprint-EX voor de efficiënte handling van lasten in gevaarlijke omgevingen
  • Hefinstallatie, bedieningseenheid, zuiggrijpers en vacuümgenerator kunnen worden geconfigureerd
  • Bedieningshendel rondom voor een nauwkeurige hantering
  • Voor compacte werkstukken tot 250 kg
Toon categorie

Vacuüm slangheffers JumboFlex Hygienic

  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
  • Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
  • Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Toon categorie

Vacuüm slangheffer JumboSprint Hygienic

  • Hygiënisch ontwerp voor weinig vuilophoping en eenvoudige reiniging
  • Versie voor cleanroom en farmaceutische applicaties met een geïntegreerd HEPA filter en een gereedschapsloze verwijderbare bedieningseenheid die machinewasbaar is.
  • Versie voor natte en hygiënische ruimtes zonder geïntegreerd HEPA-filter, ontworpen voor eenvoudige externe reiniging met een hogedrukreiniger
  • Hygiënische materiaalcombinatie van gepolijst roestvast staal met een hoogwaardige oppervlakteafwerking en kunststof die voldoet aan de FDA-richtlijnen
Toon categorie

Vacuüm slangheffer JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack voor het heffen en laten zakken van goederen zonder belasting van de rug
  • Voor een optimaal gebruik van de ruimte in magazijnen en transportmiddelen
  • Tot een stapelhoogte van 255 cm
  • Voor werkstukken tot 50 kg
Toon categorie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.